카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20588 - Threaded rod metric thread (DIN 975), aluminum P60 / ~Al 6, natural anodized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.30 Threaded rods and threaded studs
BN 20588 Threaded rods metric thread, P60 / ~Al 6
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_30/bn_20588/bn_20588.prj},{NB=BN 20588 3541706 threaded rod M12x1000},{CNSORDERNO=3541706},{BNARTNR=3541706},{BNNORM1=DIN 975},{CNSMAT=Aluminium P60 / ~ Al 6},{BNMAT=Aluminium P60 / ~ Al 6},{BNSURFACE=natur eloxiert},{D=12.000},{P=1.750},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
BN 20588 3541703 threaded...
3541703
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
6.000
4.773
1.000
BN 20588 3541704 threaded...
3541704
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
8.000
6.466
1.250
BN 20588 3541705 threaded...
3541705
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
10.000
8.160
1.500
BN 20588 3541706 threaded...
3541706
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
12.000
9.853
1.750
BN 20588 3541707 threaded...
3541707
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
14.000
11.546
2.000
BN 20588 3541708 threaded...
3541708
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
16.000
13.546
2.000
BN 20588 3541709 threaded...
3541709
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
18.000
14.933
2.500
BN 20588 3541710 threaded...
3541710
DIN 975
Aluminum P60 / ~Al 6
natural anodized
20.000
16.933
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청