피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20347 - Self-cutting threaded inserts, short (Ensat® 307), steel case-hardened, zinc plated blue
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 20347, BN 905 Self-cutting threaded inserts, short
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_20347_905/bn_20347.prj},{NB=BN 20347 3381384 self cutting threaded insert M6x8},{CNSORDERNO=3381384},{BNARTNR=3381384},{BNNORM1=Ensat® 307},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{L=8.000},{D2=10.000},{P1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
L
Overall height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
P1
Pitch
[mm]
BN 20347 3381381 self cut...
3381381
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M3.5
3.500
0.600
2.850
5.000
6.000
0.800
BN 20347 3381382 self cut...
3381382
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M4
4.000
0.700
3.242
6.000
6.500
0.800
BN 20347 3381383 self cut...
3381383
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M5
5.000
0.800
4.134
7.000
8.000
1.000
BN 20347 3381384 self cut...
3381384
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M6
6.000
1.000
4.917
8.000
10.000
1.250
BN 20347 3381385 self cut...
3381385
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M8
8.000
1.250
6.647
9.000
12.000
1.500
BN 20347 3381386 self cut...
3381386
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M10
10.000
1.500
8.376
10.000
14.000
1.500
BN 20347 3381387 self cut...
3381387
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M12
12.000
1.750
10.106
12.000
16.000
1.750
BN 20347 3381388 self cut...
3381388
Ensat® 307
Steel case-hardened
zinc plated blue
M14
14.000
2.000
11.835
14.000
18.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청