피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14193 - Adjustable handles with retaining pin, brass boss and tapped blind hole (Elesa® MRX.), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.20 Lever handles with internal thread, adjustable
BN 14193 Adjustable handles with retaining pin, brass boss and tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_20/bn_14193/bn_14193.prj},{NB=BN 14193 1295527 adjustable handle 142111},{CNSORDERNO=1295527},{BNARTNR=1295527},{BNNORM1=Elesa® MRX.},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=142111},{DESCRIPTION=MRX.80 B-M8},{DIM01=80},{DIM02=92},{DIM03=28},{DIM04=54},{DIM05=58.5},{DIM06=47},{DIM07=10},{DIM08=22},{DIM09=19},{DIM10=M8},{DIM11=20},{DIM12=24},{WEIGHT=41},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H.
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
d6H
ⁿ/ₐ
DIM11
h
[mm]
DIM12
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
BN 14193 1295446 adjustab...
1295446
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141131
MRX.40 B-M5
42
50
18
32
35.5
29
6
14
12
M5
10
18
10
BN 14193 1295462 adjustab...
1295462
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141141
MRX.40 B-M6
42
50
18
32
35.5
29
6
14
12
M6
10
18
12
BN 14193 1295489 adjustab...
1295489
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141411
MRX.63 B-M6
63
73
23
43
46.5
37
8
17
15
M6
16
20
21
BN 14193 1295500 adjustab...
1295500
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
141421
MRX.63 B-M8
63
73
23
43
46.5
37
8
17
15
M8
13
20
22
BN 14193 1295527 adjustab...
1295527
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142111
MRX.80 B-M8
80
92
28
54
58.5
47
10
22
19
M8
20
24
41
BN 14193 1295543 adjustab...
1295543
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142121
MRX.80 B-M10
80
92
28
54
58.5
47
10
22
19
M10
18
24
42
BN 14193 1295594 adjustab...
1295594
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142131
MRX.80 B-M12
80
92
28
54
58.5
47
10
22
19
M12
17
24
45
BN 14193 1295608 adjustab...
1295608
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142501
MRX.100 B-M10
100
114
33
65
69.5
54
12
25
25
M10
20
28
70
BN 14193 1295624 adjustab...
1295624
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142511
MRX.100 B-M12
100
114
33
65
69.5
54
12
25
25
M12
20
28
74
BN 14193 1295667 adjustab...
1295667
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142521
MRX.100 B-M14
100
114
33
65
69.5
54
12
25
25
M14
20
28
84
BN 14193 1295683 adjustab...
1295683
Elesa® MRX.
Thermoplastic reinforced ...
black matt
142531
MRX.100 B-M16
100
114
33
65
69.5
54
12
25
25
M16
22
28
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청