카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14128 - Three-arm knobs with brass boss and tapped through-hole (Elesa® VB.639 FP), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.40 Three-star knops
BN 14128 Three-arm knobs with brass boss and tapped through-hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_40/bn_14128/bn_14128.prj},{NB=BN 14128 1145657 three-arm knob 65681},{CNSORDERNO=1145657},{BNARTNR=1145657},{BNNORM1=Elesa® VB.639 FP},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=65681},{DESCRIPTION=VB.639/80 FP-M12},{DIM01=80},{DIM02=35},{DIM03=32},{DIM04=18},{DIM05=17},{DIM06=30},{DIM07=M12},{DIM08=25},{DIM09=80},{DIM10=7},{WEIGHT=77},{DA=12.000},{DB=10.106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
d6H
ⁿ/ₐ
DIM08
l2
[mm]
DIM09
C
[Nm]
DIM10
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14128 1633066 three-ar...
1633066
Elesa® VB.639 FP
Thermoplastic reinforced ...
black matt
65641
VB.639/63 FP-M10
63
28
27
16
13
25
M10
21
30
7
47
BN 14128 1145657 three-ar...
1145657
Elesa® VB.639 FP
Thermoplastic reinforced ...
black matt
65681
VB.639/80 FP-M12
80
35
32
18
17
30
M12
25
80
7
77
BN 14128 1456962 three-ar...
1456962
Elesa® VB.639 FP
Thermoplastic reinforced ...
black matt
65711
VB.639/100 FP-M16
100
42
36
20
20
37
M16
31
110
8
105
BN 14128 1547658 three-ar...
1547658
Elesa® VB.639 FP
Thermoplastic reinforced ...
black matt
65751
VB.639/130 FP-M16
130
47
43
24
22
40
M16
34
135
9
157
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청