카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13270 - Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point (DIN 34827 FL; ISO 4026), steel 45 H, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 11493, BN 13270 Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_11493_13270/bn_13270.prj},{NB=BN 13270 3060192 hexalobular socket set screw M6x8},{CNSORDERNO=3060192},{BNARTNR=3060192},{BNNORM1=DIN 34827 FL},{BNNORM2=ISO 4026},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{D=6.000},{P=1.000},{L=8.000},{T=1.600},{INNENSECHSRUN=X15},{A=3.350},{DP=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
T
Depth of counterbore min.
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DP
Max. diameter
[mm]
BN 13270 3060190 hexalobu...
3060190
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
4.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060191 hexalobu...
3060191
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
6.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060192 hexalobu...
3060192
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
8.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060194 hexalobu...
3060194
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
10.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060195 hexalobu...
3060195
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
12.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060197 hexalobu...
3060197
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
16.000
1.600
X15
3.350
4.000
BN 13270 3060198 hexalobu...
3060198
DIN 34827 FL
ISO 4026
Steel 45 H
Zinc flake coated GEOMET®...
6.000
4.773
1.000
20.000
1.600
X15
3.350
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청