카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 119 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 115, BN 116, BN 117, BN 20237, BN 20539, BN 20540, BN 118, BN 82415, BN 119 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_115_116_117_20237_20539_20540_118_82415_119/bn_119.prj},{NB=BN 119 1089889 hex nut M16},{CNSORDERNO=1089889},{BNARTNR=1089889},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=16.000},{P=2.000},{D2=22.200},{E=26.750},{M=13.000},{S=24.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 119 1089846 hex nut M6
1089846
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 119 1089854 hex nut M8
1089854
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 119 1089862 hex nut M1...
1089862
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 119 1089870 hex nut M1...
1089870
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 119 1089889 hex nut M1...
1089889
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
BN 119 1089897 hex nut M2...
1089897
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
20.000
17.294
2.500
28.200
32.950
16.000
30.000
BN 119 1089900 hex nut M2...
1089900
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
19.000
36.000
BN 119 5505676 hex nut M2...
5505676
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
22.000
41.000
BN 119 5402555 hex nut M3...
5402555
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
24.000
46.000
BN 119 5200095 hex nut M3...
5200095
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
hot dip galvanized
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
29.000
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청