BMRFL, BMRFLM, BMRFLR, G-BMRFL, GBMRFLM, G-BMRFLR - 유압/수압용블록매니폴드 - 가로관통 홀·세로반관통 홀타입 - 50각 피치고정
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmrfl.prj},{NB=BMRFL3-R2-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=Rc},{MH=},{NO=3},{R=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=30},{F=28},{X=20},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMRFL1-R2-G2-K2
BMRFL1-R2-G2-K2
1
0
0
3
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFL2-R2-G2-K2
BMRFL2-R2-G2-K2
2
60
1
4
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFL3-R2-G2-K2
BMRFL3-R2-G2-K2
3
60
2
5
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFL4-R2-G2-K2
BMRFL4-R2-G2-K2
4
60
3
6
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFL5-R2-G2-K2
BMRFL5-R2-G2-K2
5
60
4
7
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFL6-R2-G2-K2
BMRFL6-R2-G2-K2
6
60
5
8
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청