BMBFL, BMBFLM, BMBFLR, G-BMBFL, G-BMBFLM, G-BMBFLR - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMBF시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmbfl.prj},{NB=BMBFL3-Q2-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=30},{F=28},{X=20},{Y=8},{M=M8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
D
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
BMBFL1-Q2-G2-K2
BMBFL1-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
60
0
3
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
BMBFL2-Q2-G2-K2
BMBFL2-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
60
1
4
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
BMBFL3-Q2-G2-K2
BMBFL3-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
60
2
5
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
BMBFL4-Q2-G2-K2
BMBFL4-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
60
3
6
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
BMBFL5-Q2-G2-K2
BMBFL5-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
60
4
7
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
BMBFL6-Q2-G2-K2
BMBFL6-Q2-G2-K2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
60
5
8
50
50
30
28
20
8
M8
8.5
14
8.5
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청