카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-SPLIT round shaft, slotted, expanding blind rivet nuts, flat head, galvanized steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_split_r_g.prj},{NB=7540600301_0_0_10_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7540600301},{KTXT=GO-SPLIT, Spreiz-Blindnietmuttern Flachkopf , vorgestaucht, Schaftende offen, Rundschaft geschlitzt},{MATD=Stahl verzinkt [ AISI 1008 ]},{D1=9.8},{L=31.7},{SV=[7.1:12.7]},{S=0.0},{D2=16.4},{K=1.6},{BLH=[10:10.15]},{BL=10.00},{P=19000},{MAXT=12.0},{F=0},{EAN=4049337137122},{SKU=7540600301-74},{ZTN=73181640},{SD=8},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
K
Head height
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7540600300
M6
7540600300
GO-SPLIT, expanding blind...
Galvanized steel [ AISI 1...
9.8
25.8
16.4
1.6
19000
12.0
4049337137115
7540600300-74
73181640
8
Yes
7540600301
M6
7540600301
GO-SPLIT, expanding blind...
Galvanized steel [ AISI 1...
9.8
31.7
16.4
1.6
19000
12.0
4049337137122
7540600301-74
73181640
8
Yes
7540800300
M8
7540800300
GO-SPLIT, expanding blind...
Galvanized steel [ AISI 1...
12.6
29.6
19.6
1.7
25000
21.0
4049337137139
7540800300-74
73181640
8
Yes
7540800301
M8
7540800301
GO-SPLIT, expanding blind...
Galvanized steel [ AISI 1...
12.6
35.3
19.6
1.7
25000
21.0
4049337137146
7540800301-74
73181640
8
Yes
7540100300
M10
7540100300
GO-SPLIT, expanding blind...
Galvanized steel [ AISI 1...
14.9
31.3
22.7
2.4
29000
30.0
4049337235446
7540100300-74
73181640
8
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청