BK 4017 (BKS 4017) - Bottom plates - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_4017.prj},{NB=BK4017B304056},{REF=BK4017B304056},{MAT=DME 3 - 1.2312},{TP=4.000},{TIPA=0.000},{TIPB=9.000},{T=56},{T1=25},{W=345.2},{L=395.2},{L1=140},{Y=250},{R=344},{W1=125},{D=32},{D3=18},{D2=11},{K=22},{F=214},{K1=51},{D6=39},{D8=37},{D7=39.0},{S2=6.3},{S3=6},{S4=1.5},{S5=10},{VER=2.000},{MT=1.000},{TIP=9.000},{L2=78.000},{H=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
T
Height
[mm]
T1
Height
[mm]
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
Y
Length
[mm]
R
Length
[mm]
W1
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Width
[mm]
F
Width
[mm]
K1
Width
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
S2
Height
[mm]
S3
Height
[mm]
S4
Height
[mm]
S5
Height
[mm]
BK4017A121636
BK4017A121636
DME 3 - 1.2312
36
15
155.2
155.2
36
95
125
36
20
11
7
12
84
33
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BK4017A161636
BK4017A161636
DME 3 - 1.2312
36
15
195.2
155.2
36
125
125
50
20
11
7
12
84
40
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BK4017A162046
BK4017A162046
DME 3 - 1.2312
46
20
195.2
195.2
54
118
160
45
25
15
9
16
110
42
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017A202046
BK4017A202046
DME 3 - 1.2312
46
20
245.2
195.2
54
160
160
63
25
15
9
16
110
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017A202546
BK4017A202546
DME 3 - 1.2312
46
20
245.2
245.2
100
160
210
63
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017A252546
BK4017A252546
DME 3 - 1.2312
46
20
295.2
245.2
100
210
210
100
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017A253056
BK4017A253056
DME 3 - 1.2312
56
25
295.2
295.2
110
200
244
80
25
18
11
20
180
51
32
32
39.0
6.3
6
1.3
10
BK4017A303056
BK4017A303056
DME 3 - 1.2312
56
25
345.2
295.2
110
250
244
125
32
18
11
25
182
51
39
37
39.0
6.3
6
1.5
10
BK4017A304056
BK4017A304056
DME 3 - 1.2312
56
25
345.2
395.2
140
250
344
125
32
18
11
25
214
51
39
37
39.0
6.3
6
1.5
10
BK4017B121636
BK4017B121636
DME 3 - 1.2312
36
15
155.2
155.2
36
95
125
36
20
11
7
12
84
33
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BK4017B161636
BK4017B161636
DME 3 - 1.2312
36
15
195.2
155.2
36
125
125
50
20
11
7
12
84
40
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BK4017B162046
BK4017B162046
DME 3 - 1.2312
46
20
195.2
195.2
54
118
160
45
25
15
9
16
110
42
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017B202046
BK4017B202046
DME 3 - 1.2312
46
20
245.2
195.2
54
160
160
63
25
15
9
16
110
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017B202546
BK4017B202546
DME 3 - 1.2312
46
20
245.2
245.2
100
160
210
63
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017B252546
BK4017B252546
DME 3 - 1.2312
46
20
295.2
245.2
100
210
210
100
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BK4017B253056
BK4017B253056
DME 3 - 1.2312
56
25
295.2
295.2
110
200
244
80
25
18
11
20
180
51
32
32
39.0
6.3
6
1.3
10
BK4017B303056
BK4017B303056
DME 3 - 1.2312
56
25
345.2
295.2
110
250
244
125
32
18
11
22
182
51
39
37
39.0
6.3
6
1.5
10
BK4017B304056
BK4017B304056
DME 3 - 1.2312
56
25
345.2
395.2
140
250
344
125
32
18
11
22
214
51
39
37
39.0
6.3
6
1.5
10
BKS4017A121636/DME 10 - R...
BKS4017A121636
DME 10 - Ramax
36
15
155.2
155.2
36
95
125
36
20
11
7
12
84
33
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BKS4017A161636/DME 10 - R...
BKS4017A161636
DME 10 - Ramax
36
15
195.2
155.2
36
125
125
50
20
11
7
12
84
40
26
26
27.2
6.3
6
1.3
10
BKS4017A162046/DME 10 - R...
BKS4017A162046
DME 10 - Ramax
46
20
195.2
195.2
54
118
160
45
25
15
9
16
110
42
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BKS4017A202046/DME 10 - R...
BKS4017A202046
DME 10 - Ramax
46
20
245.2
195.2
54
160
160
63
25
15
9
16
110
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BKS4017A202546/DME 10 - R...
BKS4017A202546
DME 10 - Ramax
46
20
245.2
245.2
100
160
210
63
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BKS4017A252546/DME 10 - R...
BKS4017A252546
DME 10 - Ramax
46
20
295.2
245.2
100
210
210
100
25
15
9
16
160
45
32
32
33.7
6.3
6
1.3
10
BKS4017A253056/DME 10 - R...
BKS4017A253056
DME 10 - Ramax
56
25
295.2
295.2
110
200
244
80
25
18
11
20
180
51
32
32
39.0
6.3
6
1.3
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청