카탈로그: Global Connector Technology
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Global Connector Technology
BF085 - Socket
Global Connector Technology
Board to Board Connector
2.00 mm
Socket
BF085
Powered by
CAD모델 선택
{gct/b_t_b_connector/2_00mm/socket/bf085/bf085_asmtab.prj},{NB=BF085-02-A-0240-N-G},{OCX=BF085},{NOC=2},{CP=A},{TL=2.40},{IM=N},{PO=G},{WEB=https://gct.co/connector/BF085},{PPATH=parts/bf085_asmtpl.prj},{REV=G3},{REVDAT=19.6.2018},{DISCLAIMER=The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
OC
Order code
ⁿ/ₐ
TL
Tail Length (1/100mm)
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
REV
Revision
ⁿ/ₐ
REVDAT
Revision Date
ⁿ/ₐ
BF085-02-A-0240-N-G
BF085-02-A-0240-N-G
2.40
2.00
4.60
G3
19.6.2018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청