카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S - SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saog_s/10_01_01_12254.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12254 SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG},{NAME=10_01_01_12254},{INAME=10_01_01_12254},{SHA256=2VNcPrctfUqkcGIWZjk8A90DRuQeqweFz0hp33y5x04=},{NNCUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.01.12254},{C1704=37.5},{C1227=30.9},{C124=6},{C132=G3/8\"-IG},{C117=29.5},{C133=9},{C1703=86.5},{C1228=80.9},{C140=22},{C171=6},{C556=105},{C681=130},{C682=91},{C683=11},{C462=20},{C455=4},{C670=80 x 30},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=48.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C1704
Bmax(S)
[mm]
C1227
Bs
[mm]
C124
dn
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C133
LG1
[mm]
C1703
Lmax(S)
[mm]
C1228
Ls
[mm]
C140
SW1
[mm]
C171
Z
[mm]
C556
Saugkraft
[N]
C681
Querkraft
[N]
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
[N]
C683
Volumen
[cmł]
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
[mm]
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
[mm]
C670
Abmessung (LxB)
[mm]
C444
Saugerwerkstoff
ⁿ/ₐ
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.01.12254 SA...
10_01_01_12254
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-...
Glockensauggreifer (oval)
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-...
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-...
10.01.01.12254
37.5
30.9
6
G3/8"-IG
29.5
9
86.5
80.9
22
6
105
130
91
11
20
4
80 x 30
Nitrilkautschuk NBR
48.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청