카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BEA 0020 030 - Angular contact thrust ball bearings for screw drives, double direction, super-precision
SKF
Bearings units and housings
Super - precision bearings
Angular contact thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/super-precision_bearings/angular_contact_thrust_ball_bearings/bea_0020_030.prj},{NB=SKF_BEAM 030080 C-2RSH},{DESIGNATION=BEAM 030080 C-2RSH},{DD=30.000},{D=80.000},{H=28.000},{DD2=42.300},{D2=53.200},{DD1=44.600},{H1=0.000},{D1=44.800},{BB=0.000},{K=0.000},{R12=0.000},{R34=0.000},{J=0.000},{AA=90.000},{N=0.000},{PITCH=44.600},{DW=7.144},{ALPHA=60.000},{DDAMIN=40.000},{DAMAX=53.000},{LOAD1=31.000},{LOAD2=69.500},{LOAD3=2.600},{SPEED1=3000},{PRELOAD=2250.000},{FM=0.500},{SAS=900.000},{SMS=290.000},{Z=17.000},{II=2.000},{MASS=0.750},{ALPHA2=0.000},{PRA=2},{DESIGN=},{DESIGNX=acbb2_hpd},{SEALING=Contact seals},{DDX=},{DX=},{EGP=19},{BBX=},{KX=},{R12X=0.3},{R34X=0.6},{THFAB=63},{NX=6.8},{RAMAX=0.3},{RBMAX=},{BEARING=BEAM 030080 C-2RSH},{BOLT=M6},{BOLTX=},{NBOLT=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DESIGNX
Design
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
H
H - Height
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Attainable speed
[r/min]
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
SKF_BEAS 008032 C-2RSH
BEAS 008032 C-2RSH
acbb2_hpd
8.000
32.000
20.000
14.600
20.000
0.800
6800
BEAS 008032 C-2RSH
SKF_BEAS 012042 C-2RSH
BEAS 012042 C-2RSH
acbb2_hpd
12.000
42.000
25.000
19.600
30.000
1.100
5400
BEAS 012042 C-2RSH
SKF_BEAS 010034 C-2RSL
BEAS 010034 C-2RSL
acbb2_hpd
10.000
34.000
20.000
15.300
22.800
0.900
10000
BEAS 010034 C-2RSL
SKF_BEAS 008032 C-2RSL
BEAS 008032 C-2RSL
acbb2_hpd
8.000
32.000
20.000
14.600
20.000
0.800
11300
BEAS 008032 C-2RSL
SKF_BEAS 017047 C-2RSL
BEAS 017047 C-2RSL
acbb2_hpd
17.000
47.000
25.000
21.200
37.500
1.400
7200
BEAS 017047 C-2RSL
SKF_BEAS 015045 C-2RSL
BEAS 015045 C-2RSL
acbb2_hpd
15.000
45.000
25.000
20.400
33.500
1.300
7700
BEAS 015045 C-2RSL
SKF_BEAS 012042 C-2RSL
BEAS 012042 C-2RSL
acbb2_hpd
12.000
42.000
25.000
19.600
30.000
1.100
9000
BEAS 012042 C-2RSL
SKF_BEAS 017047 C-2RSH
BEAS 017047 C-2RSH
acbb2_hpd
17.000
47.000
25.000
21.200
37.500
1.400
4300
BEAS 017047 C-2RSH
SKF_BEAS 030062 C-2RSL
BEAS 030062 C-2RSL
acbb2_hpd
30.000
62.000
28.000
31.000
69.500
2.600
5300
BEAS 030062 C-2RSL
SKF_BEAS 020052 C-2RSH
BEAS 020052 C-2RSH
acbb2_hpd
20.000
52.000
28.000
27.500
51.000
1.900
3800
BEAS 020052 C-2RSH
SKF_BEAS 015045 C-2RSH
BEAS 015045 C-2RSH
acbb2_hpd
15.000
45.000
25.000
20.400
33.500
1.300
4600
BEAS 015045 C-2RSH
SKF_BEAS 025057 C-2RSH
BEAS 025057 C-2RSH
acbb2_hpd
25.000
57.000
28.000
30.000
60.000
2.200
3400
BEAS 025057 C-2RSH
SKF_BEAS 010034 C-2RSH
BEAS 010034 C-2RSH
acbb2_hpd
10.000
34.000
20.000
15.300
22.800
0.900
6000
BEAS 010034 C-2RSH
SKF_BEAS 030062 C-2RSH
BEAS 030062 C-2RSH
acbb2_hpd
30.000
62.000
28.000
31.000
69.500
2.600
3200
BEAS 030062 C-2RSH
SKF_BEAS 025057 C-2RSL
BEAS 025057 C-2RSL
acbb2_hpd
25.000
57.000
28.000
30.000
60.000
2.200
5600
BEAS 025057 C-2RSL
SKF_BEAS 020052 C-2RSL
BEAS 020052 C-2RSL
acbb2_hpd
20.000
52.000
28.000
27.500
51.000
1.900
6400
BEAS 020052 C-2RSL
SKF_BEAM 020068 C-2RSL
BEAM 020068 C-2RSL
acbb2_hpd
20.000
68.000
28.000
27.500
51.000
1.900
6400
BEAM 020068 C-2RSL
SKF_BEAM 050115 C-2RSH
BEAM 050115 C-2RSH
acbb2_hpd
50.000
115.000
34.000
56.000
146.000
5.400
2000
BEAM 050115 C-2RSH
SKF_BEAM 040100 C-2RSL
BEAM 040100 C-2RSL
acbb2_hpd
40.000
100.000
34.000
51.000
114.000
4.300
3900
BEAM 040100 C-2RSL
SKF_BEAM 012055 C-2RSH
BEAM 012055 C-2RSH
acbb2_hpd
12.000
55.000
25.000
19.600
30.000
1.100
5400
BEAM 012055 C-2RSH
SKF_BEAM 030080 C-2RSH
BEAM 030080 C-2RSH
acbb2_hpd
30.000
80.000
28.000
31.000
69.500
2.600
3000
BEAM 030080 C-2RSH
SKF_BEAM 015060 C-2RSH
BEAM 015060 C-2RSH
acbb2_hpd
15.000
60.000
25.000
20.400
33.500
1.300
4600
BEAM 015060 C-2RSH
SKF_BEAM 030100 C-2RSH
BEAM 030100 C-2RSH
acbb2_hpd
30.000
100.000
38.000
64.000
118.000
4.300
2600
BEAM 030100 C-2RSH
SKF_BEAM 012055 C-2RSL
BEAM 012055 C-2RSL
acbb2_hpd
12.000
55.000
25.000
19.600
30.000
1.100
9000
BEAM 012055 C-2RSL
SKF_BEAM 015060 C-2RSL
BEAM 015060 C-2RSL
acbb2_hpd
15.000
60.000
25.000
20.400
33.500
1.300
7700
BEAM 015060 C-2RSL
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청