BCN25-700-8
Bel Fuse
Power Solutions
BCN25-700-8
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/bcn25_700_8/bcn25_700_8.prj},{NB=BCN25-700-8},{SHA256=obLb7x6tZv0HM0+PSfb4K4ZuvwnTQPU1ubxZhYLbhgY=},{INAME=00004__bcn252d7002d8},{PN=BCN25-700-8},{DESC=AC-DC Battery Charger for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 25000W, Output 250 - 800VDC, 37.5A, Input 414 - 632 (L-L)VAC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{TYPE=Battery Charger},{POWER=25000},{IVR=414 - 632 (L-L)},{IVN=460 - 575 (L-L)},{OV=250 - 800},{OC=37.5},{OT=-40 to +65},{COOLING=Liquid},{PROTECTION=IP65 / IP67},{DIMENSIONS=524 x 340 x 84},{PF=uni-directional - AC to DC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
IVR
Input Voltage Range
[VAC]
IVN
Input Voltage Nominal
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
COOLING
Cooling
ⁿ/ₐ
PROTECTION
Protection
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
PF
Power Flow
ⁿ/ₐ
BCN25-700-8
BCN25-700-8
AC-DC Battery Charger for...
Battery Charger
25000
414 - 632 (L-L)
460 - 575 (L-L)
250 - 800
37.5
-40 to +65
Liquid
IP65 / IP67
524 x 340 x 84
uni-directional - AC to D...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청