카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCB - Self-aligning Ball Bearings
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcb.prj},{NB=BCB-A45-D85-B19},{TYPECODE=BCB},{A=45},{D=85},{B=19.0},{R0=1.10},{CR=21.70},{COR=9.56},{RPM=7500},{D0A=51.5},{DA=78.5},{R=1.0},{AGD=2.5},{MASS=473.0},{CATALOG=bcb.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R0
r(min.)
ⁿ/ₐ
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
D0A
da(min.)
[mm]
DA
Da(max.)
ⁿ/ₐ
R
R(max.)
[mm]
AGD
Allowable Angle Deviation
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
BCB-A10-D30-B9
BCB
10
30
9.0
0.60
5.06
1.18
24000
14.0
26.0
0.6
2.5
33.6
BCB-A10-D35-B11
BCB
10
35
11.0
0.60
8.16
1.80
20000
15.0
30.0
0.6
3
57.1
BCB-A12-D32-B10
BCB
12
32
10.0
0.60
5.58
1.48
22000
16.0
28.0
0.6
2.5
41.1
BCB-A12-D32-B14
BCB
12
32
14.0
0.60
8.52
1.90
20000
16.0
28.0
0.6
2.5
53.0
BCB-A12-D37-B12
BCB
12
37
12.0
1.00
8.74
2.10
18000
17.0
32.0
1.0
3
66.3
BCB-A15-D35-B11
BCB
15
35
11.0
0.60
7.47
2.01
19000
19.0
31.0
0.6
2.5
49.7
BCB-A15-D35-B14
BCB
15
35
14.0
0.60
8.71
2.04
18000
19.0
31.0
0.6
2.5
60.0
BCB-A15-D42-B13
BCB
15
42
13.0
1.00
9.52
2.63
17000
20.0
37.0
1.0
3
96.6
BCB-A17-D40-B12
BCB
17
40
12.0
0.60
7.90
2.40
18000
21.0
36.0
0.6
2.5
73.4
BCB-A17-D40-B16
BCB
17
40
16.0
0.60
10.60
2.55
17000
21.0
36.0
0.6
2.5
88.0
BCB-A17-D47-B14
BCB
17
47
14.0
0.60
11.80
3.33
14000
22.0
42.0
1.0
3
131.0
BCB-A20-D47-B14
BCB
20
47
14.0
1.00
12.70
3.40
15000
25.0
42.0
1.0
2.5
116.0
BCB-A20-D47-B18
BCB
20
47
18.0
1.00
15.20
4.15
14000
25.0
42.0
1.0
2.5
136.0
BCB-A20-D52-B15
BCB
20
52
15.0
1.10
14.30
4.01
12000
26.5
45.5
1.0
3
169.0
BCB-A20-D52-B21
BCB
20
52
21.0
1.10
18.30
4.75
11000
26.5
45.5
1.0
3
208.0
BCB-A25-D52-B15
BCB
25
52
15.0
1.00
14.30
4.00
13000
30.0
47.0
1.0
2.5
139.0
BCB-A25-D52-B18
BCB
25
52
18.0
1.00
16.00
4.47
11000
30.0
47.0
1.0
2.5
158.0
BCB-A25-D62-B17
BCB
25
62
17.0
1.10
18.10
6.00
9500
31.5
55.5
1.0
3
250.0
BCB-A25-D62-B24
BCB
25
62
24.0
1.10
24.60
6.62
9500
31.5
55.5
1.0
3
336.0
BCB-A30-D62-B16
BCB
30
62
16.0
1.00
15.60
4.65
10000
35.0
57.0
1.0
2.5
219.0
BCB-A30-D62-B20
BCB
30
62
20.0
1.00
23.80
6.58
9500
35.0
57.0
1.0
2.5
251.0
BCB-A30-D72-B19
BCB
30
72
19.0
1.10
21.30
7.75
9000
36.5
65.5
1.0
3
378.0
BCB-A30-D72-B27
BCB
30
72
27.0
1.10
31.70
8.82
8500
36.5
65.5
1.0
3
500.0
BCB-A35-D72-B17
BCB
35
72
17.0
1.10
18.00
6.23
9000
41.5
65.5
1.0
2.5
305.0
BCB-A35-D72-B23
BCB
35
72
23.0
1.10
30.50
8.72
8500
41.5
65.5
1.0
2.5
385.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청