카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (Butt Spigot)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_bs_din_iso.prj},{NB=BF32SX},{STD=DIN/ISO},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=167},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{L1=25},{SL=25},{OD=40},{T=2.4},{MB=F},{MS=X},{MBX='F','PVDF'},{MSX='X','EPDM','XV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
SL
l
[mm]
BF15SX
BF15SX
DIN/ISO
15
1/2
15
143
74.5
50
95
49
30
BF20SX
BF20SX
DIN/ISO
20
3/4
20
152
82.5
53
95
59
24
BF25SX
BF25SX
DIN/ISO
25
1
25
161
99.5
66
123
67
24
BF32SX
BF32SX
DIN/ISO
32
1 1/4
32
167
114.5
74
123
81
25
BF40SX
BF40SX
DIN/ISO
40
1 1/2
40
190
149.0
100
152
98
24
BF50SX
BF50SX
DIN/ISO
50
2
50
216
167.0
107
152
120
28
BF65SX
BF65SX
DIN/ISO
65
2 1/2
65
208
221.0
146
188
150
23
BF80SX
BF80SX
DIN/ISO
80
3
80
301
262.0
169
230
186
45
BF1HSX
BF1HSX
DIN/ISO
100
4
100
340
317.0
203
283
228
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청