피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Back-up Ring Type BP (spiral) Preferred series dynamic Application External Sealing (Bore)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Bore type BP (spiral)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/kolben_bauform_bp/bp2_1.prj},{NB=BP3500580-PT00},{IDNR=MIN},{PARTNO=BP3500580},{DN=65.0},{D3=58.0},{B2=6.9},{B3=8.6},{R=0.25},{ADWT=65.0x3.50x0.85},{AD=65.0},{W=3.50},{T=0.85},{MC=PT00},{ORING=OR4005700},{ORA=57.00x4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore-Ø H8
[mm]
D3
Groove-Ø h9
[mm]
B2
Groove Width +0.25
[mm]
B3
Groove Width +0.25
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
AD
Back-up Ring dimensions
[mm]
W
Back-up Ring dimensions
[mm]
T
Back-up Ring dimensions
[mm]
ORING
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BP14H00031-PT00
BP14H00031
6.0
3.1
3.8
5.2
0.25
6.0
1.45
0.70
ORAR00006
2.90x1.78
BP12H00035-PT00
BP12H00035
6.0
3.5
3.0
4.0
0.25
6.0
1.25
0.50
OR1500300
3.00x1.50
BP14H00051-PT00
BP14H00051
8.0
5.1
3.8
5.2
0.25
8.0
1.45
0.70
ORAR00008
4.47x1.78
BP12H00055-PT00
BP12H00055
8.0
5.5
3.0
4.0
0.25
8.0
1.25
0.50
OR1500500
5.00x1.50
BP14H00071-PT00
BP14H00071
10.0
7.1
3.8
5.2
0.25
10.0
1.45
0.70
ORAR00011
7.65x1.78
BP12H00075-PT00
BP12H00075
10.0
7.5
3.0
4.0
0.25
10.0
1.25
0.50
OR1500700
7.00x1.50
BP16H00087-PT00
BP16H00087
12.0
8.7
4.1
5.5
0.25
12.0
1.65
0.70
OR2000800
8.00x2.00
BP14H00091-PT00
BP14H00091
12.0
9.1
3.8
5.2
0.25
12.0
1.45
0.70
ORAR00012
9.25x1.78
BP16H00107-PT00
BP16H00107
14.0
10.7
4.1
5.5
0.25
14.0
1.65
0.70
OR2001000
10.00x2.00
BP14H00111-PT00
BP14H00111
14.0
11.1
3.8
5.2
0.25
14.0
1.45
0.70
ORAR00013
10.82x1.78
BP16H00117-PT00
BP16H00117
15.0
11.7
4.1
5.5
0.25
15.0
1.65
0.70
OR2001100
11.00x2.00
BP14H00121-PT00
BP14H00121
15.0
12.1
3.8
5.2
0.25
15.0
1.45
0.70
ORAR00014
12.42x1.78
BP16H00127-PT00
BP16H00127
16.0
12.7
4.1
5.5
0.25
16.0
1.65
0.70
OR2001200
12.00x2.00
BP14H00131-PT00
BP14H00131
16.0
13.1
3.8
5.2
0.25
16.0
1.45
0.70
ORAR00015
14.00x1.78
BP16H00147-PT00
BP16H00147
18.0
14.7
4.1
5.5
0.25
18.0
1.65
0.70
OR2001400
14.00x2.00
BP14H00151-PT00
BP14H00151
18.0
15.1
3.8
5.2
0.25
18.0
1.45
0.70
ORAR00016
15.60x1.78
BP16H00167-PT00
BP16H00167
20.0
16.7
4.1
5.5
0.25
20.0
1.65
0.70
OR2001600
16.00x2.00
BP14H00171-PT00
BP14H00171
20.0
17.1
3.8
5.2
0.25
20.0
1.45
0.70
ORAR00017
17.17x1.78
BP16H00187-PT00
BP16H00187
22.0
18.7
4.1
5.5
0.25
22.0
1.65
0.70
OR2001800
18.00x2.00
BP14H00191-PT00
BP14H00191
22.0
19.1
3.8
5.2
0.25
22.0
1.45
0.70
ORAR00018
18.77x1.78
BP16H00217-PT00
BP16H00217
25.0
21.7
4.1
5.5
0.25
25.0
1.65
0.70
OR2002100
21.00x2.00
BP14H00221-PT00
BP14H00221
25.0
22.1
3.8
5.2
0.25
25.0
1.45
0.70
ORAR00020
21.95x1.78
BP2600228-PT00
BP2600228
28.0
22.8
5.4
6.8
0.25
28.0
2.60
0.70
OR3002200
22.00x3.00
BP22H00235-PT00
BP22H00235
28.0
23.5
5.0
6.4
0.25
28.0
2.25
0.70
ORAR00119
23.47x2.62
BP2600248-PT00
BP2600248
30.0
24.8
5.4
6.8
0.25
30.0
2.60
0.70
OR3002400
24.00x3.00
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청