카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Back shell
GIMOTA
Circularconnectors
Backshell
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/backshell/bsn_standard.prj},{NB=BSN20-xx},{COMPANY=GIMOTA},{IDNR=},{SIZE=20},{L1=27},{L2=13},{D1=32},{N1=1 1/8\"-18UNEF 2B},{N2=1 3/16\"-18UNEF 2A},{NDMN2=1.18750},{D4=22.5},{D3=30.5},{NDMN1=1.12500},{L5=3.7},{L6=3.7},{L4=10.0},{L3=10.0},{W1=45},{W2=90},{D2=30.8},{L7=2},{L8=2.5},{H1=15.5},{W3=0.3x45°},{W31=45},{W32=0.3},{W4=0.1x45°},{W41=45},{W42=0.1},{N=88},{ANO=BSN20-xx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
N1
Thread
[인치]
N2
Thread
[인치]
BSN10-xx
GIMOTA
BSN10-xx
10
21
12
20
5/8"-24UNEF 2B
5/8"-24UNEF 2A
BSN14-xx
GIMOTA
BSN14-xx
14
23
12
24
3/4"-20UNEF 2B
3/4"-24UNEF 2A
BSN16-xx
GIMOTA
BSN16-xx
16
28
12
27
7/8"-20UNEF 2B
7/8"-20UNEF 2A
BSN18-xx
GIMOTA
BSN18-xx
18
27
12
30
1"-20UNEF 2B
1"-20UNEF 2A
BSN20-xx
GIMOTA
BSN20-xx
20
27
13
32
1 1/8"-18UNEF 2B
1 3/16"-18UNEF 2A
BSN22-xx
GIMOTA
BSN22-xx
22
30
13
37
1 1/4"-18UNEF 2B
1 3/16"-18UNEF 2A
BSN24-xx
GIMOTA
BSN24-xx
24
36
15
40
1 3/8"-18UNEF 2B
1 7/16"-18UNEF 2A
BSN28-xx
GIMOTA
BSN28-xx
28
36
13
45
1 5/8"-18UNEF 2B
1 7/16"-18UNEF 2A
BSN32-xx
GIMOTA
BSN32-xx
32
35
19
52
1 7/8"-16UN 2B
1 3/4"-18UNS 2A
BSN36-xx
GIMOTA
BSN36-xx
36
36
19
58
2 1/16"-16UN 2B
2"-18UNS 2A
BSN40-xx
GIMOTA
BSN40-xx
40
34
19
64
2 5/16"-16UN 2B
2 1/4"-16UN 2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청