카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B410 - ALUMINUM ROUND HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b410.prj},{NB=B410120.A10M0599},{SHA256=V+lXXrsBx/2BOCWIvFImgi+DtNFfz9Gxlq3v1W/ox0s=},{INAME=b4101202ea10m0599},{NAME=b410120.a10m0599},{NNCUSTOM=B410},{NTCUSTOM=ALUMINUM ROUND HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION},{NBCUSTOM=B410120.A10M0599},{LINACUSTOM=B410120.A10M0599},{STEPFILE=B410120_A10M0501.step},{PNGFILE=B410.png},{DWGFILE=B410.dwg},{CODE=B410120.A10M0599},{MIS01=130},{MIS02=120},{MIS03=40},{MIS04=10},{MIS05=9},{MIS06=M05},{MIS07=36},{MIS08=500},{MIS09=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
I
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
B/C
[mm]
MIS05
Q
[mm]
MIS06
d1
[mm]
MIS07
Weight
[g]
MIS08
F1
[N]
MIS09
F2
[N]
B410055.A10M0501
B410055.A10M0501
65
55
40
10
9
M05
22
500
500
B410055.A10M0599
B410055.A10M0599
65
55
40
10
9
M05
22
500
500
B410088.A10M0501
B410088.A10M0501
98
88
40
10
9
M05
28
500
500
B410088.A10M0599
B410088.A10M0599
98
88
40
10
9
M05
28
500
500
B410100.A10M0501
B410100.A10M0501
110
100
40
10
9
M05
31
500
500
B410100.A10M0599
B410100.A10M0599
110
100
40
10
9
M05
31
500
500
B410120.A10M0501
B410120.A10M0501
130
120
40
10
9
M05
36
500
500
B410120.A10M0599
B410120.A10M0599
130
120
40
10
9
M05
36
500
500
B410180.A10M0501
B410180.A10M0501
190
180
40
10
9
M05
48
500
500
B410180.A10M0599
B410180.A10M0599
190
180
40
10
9
M05
48
500
500
B410200.A10M0501
B410200.A10M0501
210
200
40
10
9
M05
52
500
500
B410200.A10M0599
B410200.A10M0599
210
200
40
10
9
M05
52
500
500
B410235.A10M0501
B410235.A10M0501
245
235
40
10
9
M05
62
500
500
B410235.A10M0599
B410235.A10M0599
245
235
40
10
9
M05
62
500
500
B410250.A10M0501
B410250.A10M0501
260
250
40
10
9
M05
66
500
500
B410250.A10M0599
B410250.A10M0599
260
250
40
10
9
M05
66
500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청