카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B408 - ALUMINUM NARROW FLAT OVAL HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b408.prj},{NB=B408120.A12M0599},{SHA256=fh+r1p13wWvph5zH/F4Btfw3G1dXGp2j2XycVxl48iQ=},{INAME=b4081202ea12m0599},{NAME=b408120.a12m0599},{NNCUSTOM=B408},{NTCUSTOM=ALUMINUM NARROW FLAT OVAL HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION},{NBCUSTOM=B408120.A12M0599},{LINACUSTOM=B408120.A12M0599},{STEPFILE=B408120.A12M0501.step},{PNGFILE=B408.png},{DWGFILE=B408.dwg},{CODE=B408120.A12M0599},{MIS01=128},{MIS02=120},{MIS03=40},{MIS04=12},{MIS05=8},{MIS06=10},{MIS07=M05},{MIS08=37},{MIS09=500},{MIS10=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
I
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
B
[mm]
MIS05
C
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Weight
[g]
MIS09
F1
[N]
MIS10
F2
[N]
B408055.A12M0501
B408055.A12M0501
63
55
40
12
8
10
M05
24
500
500
B408055.A12M0599
B408055.A12M0599
63
55
40
12
8
10
M05
24
500
500
B408088.A12M0501
B408088.A12M0501
96
88
40
12
8
10
M05
30
500
500
B408088.A12M0599
B408088.A12M0599
96
88
40
12
8
10
M05
30
500
500
B408100.A12M0501
B408100.A12M0501
108
100
40
12
8
10
M05
32
500
500
B408100.A12M0599
B408100.A12M0599
108
100
40
12
8
10
M05
32
500
500
B408120.A12M0501
B408120.A12M0501
128
120
40
12
8
10
M05
37
500
500
B408120.A12M0599
B408120.A12M0599
128
120
40
12
8
10
M05
37
500
500
B408180.A12M0501
B408180.A12M0501
188
180
40
12
8
10
M05
50
500
500
B408180.A12M0599
B408180.A12M0599
188
180
40
12
8
10
M05
50
500
500
B408200.A12M0501
B408200.A12M0501
208
200
40
12
8
10
M05
55
500
500
B408200.A12M0599
B408200.A12M0599
208
200
40
12
8
10
M05
55
500
500
B408235.A12M0501
B408235.A12M0501
243
235
40
12
8
10
M05
64
500
500
B408235.A12M0599
B408235.A12M0599
243
235
40
12
8
10
M05
64
500
500
B408250.A12M0501
B408250.A12M0501
258
250
40
12
8
10
M05
68
500
500
B408250.A12M0599
B408250.A12M0599
258
250
40
12
8
10
M05
68
500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B412 - CHROME-PLATED STEEL ROUND HANDLE
Boteco
17.11.2021
B410 - ALUMINUM ROUND HANDLE NATURAL SILVER ANODISED VERSION
Boteco
17.11.2021
B405 - ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Boteco
17.11.2021
K0206 - Pull Handles stainless steel, round profile
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청