카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B405 - ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b405.prj},{NB=B405180.A20M0599},{SHA256=a4y6RrlPhtcf8+O3qTBxn8J+WsSDRhy9/nDUfQYjwFg=},{INAME=b4051802ea20m0599},{NAME=b405180.a20m0599},{NNCUSTOM=B405},{NTCUSTOM=ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION},{NBCUSTOM=B405180.A20M0599},{LINACUSTOM=B405180.A20M0599},{STEPFILE=B405180_A20M0501.step},{PNGFILE=B405.png},{DWGFILE=B405.dwg},{CODE=B405180.A20M0599},{MIS01=190},{MIS02=180},{MIS03=45},{MIS04=20},{MIS05=10},{MIS06=10},{MIS07=M05},{MIS08=100},{MIS09=500},{MIS10=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
I
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
B
[mm]
MIS05
C
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Weight
[g]
MIS09
F1
[N]
MIS10
F2
[N]
B405120.A20M0501
B405120.A20M0501
130
120
45
20
10
10
M05
85
500
500
B405120.A20M0599
B405120.A20M0599
130
120
45
20
10
10
M05
85
500
500
B405180.A20M0501
B405180.A20M0501
190
180
45
20
10
10
M05
100
500
500
B405180.A20M0599
B405180.A20M0599
190
180
45
20
10
10
M05
100
500
500
B405200.A20M0501
B405200.A20M0501
210
200
45
20
10
10
M05
120
500
500
B405200.A20M0599
B405200.A20M0599
210
200
45
20
10
10
M05
120
500
500
B405350.A20M0601
B405350.A20M0601
360
350
45
20
10
10
M06
190
500
500
B405350.A20M0699
B405350.A20M0699
360
350
45
20
10
10
M06
190
500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청