카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
B3PAN - Panamech Multi-Beam clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.5 to 10Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Panamech Multi-Beam
Panamech Multi-Beam stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/panamech/stainless/b3pan.prj},{NB=hpc_B3PAN8C},{REFX=B3PAN8C},{TYPE=Préalésages},{A1=5.1},{A2=9.2},{D=31.8},{L=44.5},{C=12.0},{R=M4},{RAD=0.127},{ANG=5°},{NMMAI=5.00},{NMMNU=6.66},{NMMU=10.0},{A=5.1x9.2},{AX1=[5.1]},{AX2=[9.2]},{DN=4.000},{INFO=INFO},{A3=3.000},{DK=7.000},{T=2.000},{A1X=5.100},{A2X=9.200},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Bore / Pre bore
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
R
Screw
[mm]
RAD
Parallel offset
[mm]
ANG
Angular offset
[°]
NMMAI
Shock & reversing torque
[Nm]
NMMNU
Non reversing torque
[Nm]
NMMU
Max torque uniform
[Nm]
HPC - B3PAN4C
B3PAN4C
Pre bore
12.7
19.1
6.0
M2
0.127
5°
0.50
0.66
1.0
HPC - B3PAN5C
B3PAN5C
Pre bore
15.9
20.3
6.5
M2.5
0.127
5°
0.90
1.20
1.8
HPC - B3PAN6C
B3PAN6C
Pre bore
19.1
22.9
6.5
M2.5
0.127
5°
1.35
1.80
2.7
HPC - B3PAN7C
B3PAN7C
Pre bore
25.4
31.8
9.0
M3
0.127
5°
3.00
4.00
6.0
HPC - B3PAN8C
B3PAN8C
Pre bore
31.8
44.5
12.0
M4
0.127
5°
5.00
6.66
10.0
HPC - B3PAN4C 3/4
B3PAN4C 3/4
Bore to choose
12.7
19.1
6.0
M2
0.127
5°
0.50
0.66
1.0
HPC - B3PAN5C 3/4
B3PAN5C 3/4
Bore to choose
15.9
20.3
6.5
M2.5
0.127
5°
0.90
1.20
1.8
HPC - B3PAN6C 4/4.76
B3PAN6C 4/4.76
Bore to choose
19.1
22.9
6.5
M2.5
0.127
5°
1.35
1.80
2.7
HPC - B3PAN7C 5/6
B3PAN7C 5/6
Bore to choose
25.4
31.8
9.0
M3
0.127
5°
3.00
4.00
6.0
HPC - B3PAN8C 6/8
B3PAN8C 6/8
Bore to choose
31.8
44.5
12.0
M4
0.127
5°
5.00
6.66
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청