카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B322 - HANDLE WITH TUBE D.20
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b322.prj},{NB=B322350.TG2001-350},{IDNR=},{ART=B322350.TG2001-350},{ARTX=B322350.TG2001},{L=370},{I=350},{C=312},{E=324},{A=50},{B=30},{T=45},{H=57},{HH=43},{H1=33},{H4=7},{H3=12.5},{H2=15},{D=20},{D1=8.5},{D3=14.5},{D2=4},{PESO=165},{F1=1500},{F2=1250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H4
h4
[mm]
H3
h3
[mm]
H2
h2
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B322200.TG2001-200
B322200.TG2001-200
220
200
162
174
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
130
2400
1850
B322250.TG2001-250
B322250.TG2001-250
270
250
212
224
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
145
1800
1450
B322300.TG2001-300
B322300.TG2001-300
320
300
262
274
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
155
1500
1500
B322350.TG2001-350
B322350.TG2001-350
370
350
312
324
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
165
1500
1250
B322400.TG2001-400
B322400.TG2001-400
420
400
362
374
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
176
2400
850
B322500.TG2001-500
B322500.TG2001-500
520
500
462
474
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
200
1000
800
B322600.TG2001-600
B322600.TG2001-600
620
600
562
574
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
225
900
750
B322700.TG2001-700
B322700.TG2001-700
720
700
662
674
50
30
45
57
43
33
7
12.5
15
20
8.5
14.5
4
250
600
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J142 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 3 MM. WINGED TUBE KEY
Boteco
17.11.2021
C198 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C970 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE AND LOCKING HANDWHEEL
Boteco
17.11.2021
B330 CIN - BRIDGE HANDLE WITH TUBE D.30
Boteco
17.11.2021
C197 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C196 - SOLID CONTROL HANDWHEEL
Boteco
17.11.2021
C199 B - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH CENTRAL FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C980 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE AND LOCKING HA...
Boteco
17.11.2021
T556 - CIRCULAR SAW GUARD
Boteco
17.11.2021
Smartdrive TB - Inverter motor
Motovario
19.06.2023
Forged Steel - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
Flanged - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
High Profile Poly - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청