카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B236 CIN - SOLID HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL INSERT
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b236_cin.prj},{NB=B236120.TM0601CIN134120},{ART=B236120.TM0601CIN},{VERS=4},{L=134},{LX=134.0},{I=120},{F=102},{FX=102.0},{B=25},{C=16},{CX=16.0},{D=16},{DX=16.0},{H=50},{H1=34},{Q=8},{D1=M6},{D1X=6},{PESO=81},{F1=5200},{F2=2400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
Q
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B236086.TM0501CIN98,586
B236086.TM0501CIN
98,5
86
73,5
20
12,5
12,5
40
28
9
M5
40
4000
1500
B236086.TM0601CIN98,586
B236086.TM0601CIN
98,5
86
73,5
20
12,5
12,5
40
28
8
M6
40
4000
1500
B236094.TM0501CIN106,594
B236094.TM0501CIN
106,5
94
81,5
20
12,5
12,5
40
28
9
M5
40
3300
1600
B236094.TM0601CIN106,594
B236094.TM0601CIN
106,5
94
81,5
20
12,5
12,5
40
28
8
M6
40
3300
1600
B236117.TM0501CIN134117
B236117.TM0501CIN
134
117
102
25
16
16
50
34
9
M5
84
4400
1800
B236117.TM0601CIN134117
B236117.TM0601CIN
134
117
102
25
16
16
50
34
8
M6
81
4400
1800
B236117.TM0801CIN134117
B236117.TM0801CIN
134
117
102
25
16
16
50
34
13
M8
80
4400
1800
B236120.TM0501CIN134120
B236120.TM0501CIN
134
120
102
25
16
16
50
34
9
M5
84
5200
2400
B236120.TM0601CIN134120
B236120.TM0601CIN
134
120
102
25
16
16
50
34
8
M6
81
5200
2400
B236120.TM0801CIN134120
B236120.TM0801CIN
134
120
102
25
16
16
50
34
13
M8
80
5200
2400
B236132.TM0501CIN148132
B236132.TM0501CIN
148
132
116
25
16
16
50
34
9
M5
90
3700
2600
B236132.TM0601CIN148132
B236132.TM0601CIN
148
132
116
25
16
16
50
34
8
M6
88
3700
2600
B236132.TM0801CIN148132
B236132.TM0801CIN
148
132
116
25
16
16
50
34
13
M8
85
3700
2600
B236150.TM0601CIN168150
B236150.TM0601CIN
168
150
132
29
18
18
58
40
13
M6
123
5900
1900
B236150.TM0801CIN168150
B236150.TM0801CIN
168
150
132
29
18
18
58
40
13
M8
121
5900
1900
B236150.TM1001CIN168150
B236150.TM1001CIN
168
150
132
29
18
18
58
40
15
M10
119
5900
1900
B236179.TM0801CIN197179
B236179.TM0801CIN
197
179
161
29
18
18
58
40
13
M8
135
3800
3200
B236179.TM1001CIN197179
B236179.TM1001CIN
197
179
161
29
18
18
58
40
15
M10
133
3800
3200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J142 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 3 MM. WINGED TUBE KEY
Boteco
17.11.2021
B330 CIN - BRIDGE HANDLE WITH TUBE D.30
Boteco
17.11.2021
B326 - "EUROMODEL" BRIDGE HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
B351 - MANIGLIA CON TUBO D.30 NERO CON FINALI VERTICALI
Boteco
17.11.2021
C196 - SOLID CONTROL HANDWHEEL
Boteco
17.11.2021
C197 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C198 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE
Boteco
17.11.2021
B321 - BRACKET FOR HANDLE WITH TUBE D.20
Boteco
17.11.2021
F186 - CROSS HANDWHEEL WITH THREADED FEMALE INSERT
Boteco
17.11.2021
J300 - LOCKING BRACKET WITH THROUGH HOLE
Boteco
17.11.2021
L273 - T HANDLE WITH SMOOTH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
J185 CIN - STEEL AND STAINLESS STEEL EXTENDED CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TO...
Boteco
17.11.2021
B236 - SOLID HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청