카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
B2 - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/b2_asmtab.prj},{NB=B2 73 95 10 40411721 (0)},{ARTIKELNR=40411721},{D1=73.00},{D2=95.00},{B=10.0},{SBL=1.000},{YIBL=7.000},{DFED=2.000},{SFED=0.000},{R10DL=0.000},{R11DL=0.000},{R12DL=0.000},{R13DL=0.000},{R6DL=0.000},{R7DL=0.000},{W13DL=0.000},{X10DL=54.000},{X11DL=0.000},{X13DL=0.000},{X6DL=0.000},{X7DL=0.000},{X8DL=0.000},{X9DL=0.000},{Y10DL=0.000},{Y11DL=0.000},{Y13DL=0.000},{Y6DL=0.000},{Y7DL=0.000},{Y8DL=0.000},{Y9DL=0.000},{YASTM=0.000},{YISTM=0.000},{QDL=0.000},{R1DL=0.000},{X12DL=0.000},{Y12DL=0.000},{WEBL=0.000},{H3DBL=0.000},{YIDBL=5.000},{SDBL=1.000},{R14DL=0.000},{R15DL=0.000},{W714DL=0.000},{X1011DL=0.000},{X15DL=0.000},{Y1011DL=0.000},{Y15DL=0.000},{VERS=1.000},{IDNR=},{BAUFORM=B2},{NUT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft
[mm]
D2
Cage
[mm]
B
Width
[mm]
DIN
DIN 3761
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUS
outside surface
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
B2 12 22 8 23494
23494
12.00
22.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 12 22 8 40411998
40411998
12.00
22.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 12 30 10 22848
22848
12.00
30.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 12 30 10 40411742
40411742
12.00
30.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 15 30 8 22675
22675
15.00
30.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 15 30 8 49332099
49332099
15.00
30.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 15 32 10 22858
22858
15.00
32.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
B2 15 35 10 22677
22677
15.00
35.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 15 35 10 40411679
40411679
15.00
35.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 15 42 10 22860
22860
15.00
42.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
B2 15 42 10 422249
422249
15.00
42.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 15 42 10 40412972
40412972
15.00
42.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 16 35 10 22680
22680
16.00
35.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 16 35 10 49332224
49332224
16.00
35.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 16 40 10 22863
22863
16.00
40.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
B2 17 32 10 22681
22681
17.00
32.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 17 32 10 40411680
40411680
17.00
32.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 17 35 8 334907
334907
17.00
35.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 17 35 8 40412338
40412338
17.00
35.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 17 40 10 22865
22865
17.00
40.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 17 40 10 40411745
40411745
17.00
40.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 17 47 10 22866
22866
17.00
47.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
B2 18 35 8 22686
22686
18.00
35.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Industry Pack
B2 18 35 8 40411681
40411681
18.00
35.00
8.0
C
72 NBR 902
metallic
Small Pack
B2 18 35 10 22867
22867
18.00
35.00
10.0
C
72 NBR 902
metallic
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청