카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0407 - Adjustable Straps
Blohm
Clamping devices
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/spannelemente/spanneisen/04055.prj},{NB=B0407.12063},{BESTBLOHM=B0407.12063},{A=63},{B=14},{C=14},{D=24},{E=13},{F=32},{G=16.0},{H=M 12},{GEW=0.1780},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM},{NDR=12},{ST=1.75},{E1=18},{H1=13},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
distance
[mm]
C
Length
[mm]
D
distance
[mm]
E
width
[mm]
F
width
[mm]
G
height
[mm]
H
thread
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0407.08040
B0407.08040
40
10
6
16
9
19
12.0
M 8
0.0460
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.08050
B0407.08050
50
12
14
16
9
19
12.0
M 8
0.0568
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.08063
B0407.08063
63
12
27
16
9
19
12.0
M 8
0.0706
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.10050
B0407.10050
50
12
8
20
11
25
12.0
M 10
0.0801
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.10063
B0407.10063
63
15
18
20
11
25
12.0
M 10
0.0984
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.10080
B0407.10080
80
15
32
23
11
25
16.0
M 10
0.1701
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.10100
B0407.10100
100
15
40
35
11
25
16.0
M 10
0.2223
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.10125
B0407.10125
125
15
50
50
11
25
16.0
M 10
0.2733
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.12063
B0407.12063
63
14
14
24
13
32
16.0
M 12
0.1780
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.12080
B0407.12080
80
20
25
24
13
32
16.0
M 12
0.2280
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.12100
B0407.12100
100
20
40
29
13
32
19.0
M 12
0.3331
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.12125
B0407.12125
125
20
50
44
13
32
19.0
M 12
0.4237
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.12160
B0407.12160
160
20
60
69
13
32
19.0
M 12
0.5571
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.16080
B0407.16080
80
18
17
30
17
38
19.0
M 16
0.3137
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.16100
B0407.16100
100
25
30
30
17
38
25.0
M 16
0.5554
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.16125
B0407.16125
125
25
45
40
17
38
25.0
M 16
0.6484
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.16160
B0407.16160
160
25
65
55
17
38
25.0
M 16
0.8352
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.20160
B0407.20160
160
32
60
52
21
50
25.0
M 20
1.1340
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0407.20200
B0407.20200
200
32
80
72
21
50
25.0
M 20
1.4270
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청