카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0379 - Levelling feet with knurled base
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/stellfuesse/k0677.prj},{NB=B0379.2806X040},{BESTBLOHM=B0379.2806X040},{D=28.5},{D1=M6},{H=9.3},{H1=49.3},{L=40},{BELASTUNG=3,5},{GEW=0.0141},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0379.2805X016
B0379.2805X016
28.5
M5
9.3
25.3
16
2
0.0088
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2805X020
B0379.2805X020
28.5
M5
9.3
29.3
20
2
0.0092
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2805X025
B0379.2805X025
28.5
M5
9.3
34.3
25
2
0.0098
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2805X040
B0379.2805X040
28.5
M5
9.3
49.3
40
2
0.0115
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2806X016
B0379.2806X016
28.5
M6
9.3
25.3
16
3,5
0.0100
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2806X020
B0379.2806X020
28.5
M6
9.3
29.3
20
3,5
0.0108
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2806X030
B0379.2806X030
28.5
M6
9.3
39.3
30
3,5
0.0124
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2806X040
B0379.2806X040
28.5
M6
9.3
49.3
40
3,5
0.0141
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2806X050
B0379.2806X050
28.5
M6
9.3
59.3
50
3,5
0.0158
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X016
B0379.2808X016
28.5
M8
9.3
25.3
16
4,5
0.0150
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X020
B0379.2808X020
28.5
M8
9.3
29.3
20
4,5
0.0162
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X030
B0379.2808X030
28.5
M8
9.3
39.3
30
4,5
0.0192
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X040
B0379.2808X040
28.5
M8
9.3
49.3
40
4,5
0.0220
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X050
B0379.2808X050
28.5
M8
9.3
59.3
50
4,5
0.0254
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X060
B0379.2808X060
28.5
M8
9.3
69.3
60
4,5
0.0297
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0379.2808X080
B0379.2808X080
28.5
M8
9.3
89.3
80
4,5
0.0350
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청