피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0261 - Cam levers adjustable external thread, steel or stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_asmtab.prj},{NB=B0261.2511110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.1336},{EAN=MIN},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{BESTBLOHM=B0261.2511110X50},{FARBE=schwarz},{AUSF=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
total length
[mm]
F
Clamping force
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0261.9501103X10
B0261.9501103X10
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0088
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.9501103X15
B0261.9501103X15
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0117
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.9501103X30
B0261.9501103X30
black
Steel
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0122
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.9501104X10
B0261.9501104X10
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0118
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.9501104X15
B0261.9501104X15
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0121
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.9501104X30
B0261.9501104X30
black
Steel
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0132
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501104X15
B0261.0501104X15
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
15
0.0211
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501104X20
B0261.0501104X20
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0208
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501104X30
B0261.0501104X30
black
Steel
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0195
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501105X20
B0261.0501105X20
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0228
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501105X30
B0261.0501105X30
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0225
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501105X40
B0261.0501105X40
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
40
0.0244
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.0501105X50
B0261.0501105X50
black
Steel
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
50
0.0260
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501105X20
B0261.1501105X20
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0385
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501105X30
B0261.1501105X30
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0401
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501105X40
B0261.1501105X40
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0411
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501105X50
B0261.1501105X50
black
Steel
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0420
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501106X20
B0261.1501106X20
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0405
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501106X30
B0261.1501106X30
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0416
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501106X40
B0261.1501106X40
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0430
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.1501106X50
B0261.1501106X50
black
Steel
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0457
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.2501108X25
B0261.2501108X25
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
25
0.1151
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.2501108X30
B0261.2501108X30
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
30
0.1196
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.2501108X40
B0261.2501108X40
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
40
0.1211
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0261.2501108X50
B0261.2501108X50
black
Steel
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
50
0.1217
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청