피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
B 7984 - Stahl 08.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
B 7984 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640921346/640921352.prj},{NB=79848.8TXVZ316},{ARTIKELNUMMER=79848.8TXVZ316},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fc/82/b_7984_stahl_08.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{BLBIS125=12},{BLBIS200=MIN},{DAMAX=3.6},{DD=M 3},{DKMAX=5.5},{DKMIN=5.32},{DSMAX=3},{DSMIN=2.86},{KMAX=2.0},{KMIN=1.86},{LMAXA=16.35},{LMINA=15.65},{LAENGEL=16},{MAXLAENGE=16},{STEIGUNGP=0.50},{RMIN=0.10},{TMAX=1.27},{TMIN=1.01},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Zylinderkopf (niedrig)},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 7984, ISO 14580},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=08.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ416
79848.8TXVZ416
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.8
2.66
16.35
15.65
16
16
0.70
0.20
1.66
1.27
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ516
79848.8TXVZ516
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.5
3.32
16.35
15.65
16
16
0.80
0.20
1.91
1.52
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ616
79848.8TXVZ616
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.0
3.82
16.35
15.65
16
16
1.00
0.25
2.29
1.90
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ825
79848.8TXVZ825
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.0
4.82
25.42
24.58
25
25
1.25
0.40
3.05
2.66
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ48
79848.8TXVZ48
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.8
2.66
8.29
7.71
8
8
0.70
0.20
1.66
1.27
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ310
79848.8TXVZ310
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.0
1.86
10.29
9.71
10
10
0.50
0.10
1.27
1.01
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ830
79848.8TXVZ830
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.0
4.82
30.42
29.58
30
30
1.25
0.40
3.05
2.66
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ820
79848.8TXVZ820
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.0
4.82
20.42
19.58
20
20
1.25
0.40
3.05
2.66
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ38
79848.8TXVZ38
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.0
1.86
8.29
7.71
8
8
0.50
0.10
1.27
1.01
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ46
79848.8TXVZ46
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.8
2.66
6.24
5.76
6
6
0.70
0.20
1.66
1.27
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ316
79848.8TXVZ316
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.0
1.86
16.35
15.65
16
16
0.50
0.10
1.27
1.01
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ625
79848.8TXVZ625
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.0
3.82
25.42
24.58
25
25
1.00
0.25
2.29
1.90
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ816
79848.8TXVZ816
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.0
4.82
16.35
15.65
16
16
1.25
0.40
3.05
2.66
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ512
79848.8TXVZ512
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.5
3.32
12.35
11.65
12
12
0.80
0.20
1.91
1.52
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ520
79848.8TXVZ520
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.5
3.32
20.42
19.58
20
20
0.80
0.20
1.91
1.52
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ620
79848.8TXVZ620
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.0
3.82
20.42
19.58
20
20
1.00
0.25
2.29
1.90
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ525
79848.8TXVZ525
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.5
3.32
25.42
24.58
25
25
0.80
0.20
1.91
1.52
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ312
79848.8TXVZ312
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.0
1.86
12.35
11.65
12
12
0.50
0.10
1.27
1.01
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ612
79848.8TXVZ612
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.0
3.82
12.35
11.65
12
12
1.00
0.25
2.29
1.90
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ36
79848.8TXVZ36
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.0
1.86
6.24
5.76
6
6
0.50
0.10
1.27
1.01
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ410
79848.8TXVZ410
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.8
2.66
10.29
9.71
10
10
0.70
0.20
1.66
1.27
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 79848.8TXVZ412
79848.8TXVZ412
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.8
2.66
12.35
11.65
12
12
0.70
0.20
1.66
1.27
B
Zylinderkopf (niedrig)
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich DIN 7984, ISO 145...
verzinkt
Standard
08.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GN 934.1 - Cover caps for hexagon nuts and hexagon head screws
Ganter
12.04.2024
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
ISO 14580 - Hexalobular socket cheese head screws, low head
Fabory
13.02.2023
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
ISO 14580 - FN 361 - 8.8, verzinkt blau - Hexalobular socket cheese head sc...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 15857 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully...
Bossard Catalog
26.01.2023
CBSSE, CBSKE, CBSTSE - Ultra Low Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
Fabory
13.02.2023
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Steel 010.9
Böllhoff
26.10.2021
BN 5653 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청