B-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
B
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/b/b1.prj},{NB=6 1/2-B-1},{CN=6 1/2-B-1},{DP=154.1},{DE=165.1},{DMAX=31},{DMIN=10},{D=-},{TYPE=20X},{DB=56},{L=30},{S1=8},{S2=2},{W=24},{H=18},{CADDATA=6_5B1},{INERTIA=0.00533},{WEIGHT=1.64},{PRICE=2,06},{VERS=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
2 1/2-B-1
2 1/2-B-1
52.5
63.5
19
14
8
11U
42
43
19
-
24
-
0.000192
0.57
3-B-1
3-B-1
65.2
76.2
22
10
8
21U
44
25
19
18
24
18
0.000349
0.61
3 1/2-B-1
3 1/2-B-1
77.9
88.9
24
10
8
21U
44
25
19
18
24
18
0.0006
0.73
4-B-1
4-B-1
90.6
101.6
28
10
8
21U
50
28
19
15
24
18
0.00105
1.01
4 1/2-B-1
4 1/2-B-1
103.3
114.3
28
10
8
23U
50
30
15
9
24
18
0.00157
1.15
5-B-1
5-B-1
116
127
28
10
8
23U
50
30
15
9
24
18
0.0023
1.3
5 1/2-B-1
5 1/2-B-1
128.7
139.7
28
10
8
23U
50
30
15
9
24
18
0.00325
1.47
6-B-1
6-B-1
141.4
152.4
28
10
8
23U
50
30
15
9
24
18
0.00448
1.64
6 1/2-B-1
6 1/2-B-1
154.1
165.1
31
10
-
20X
56
30
8
2
24
18
0.00533
1.64
7-B-1
7-B-1
166.8
177.8
33
10
-
10X
60
30
6
-
24
18
0.00699
1.87
8-B-1
8-B-1
192.2
203.2
33
10
-
10X
60
30
6
-
24
18
0.011
2.16
9-B-1
9-B-1
217.6
228.6
33
10
-
10X
60
30
6
-
24
18
0.0164
2.44
10-B-1
10-B-1
243
254
36
12
-
10X
64
34
10
-
24
18
0.0233
2.88
11-B-1
11-B-1
268.4
279.4
36
12
-
10X
64
34
10
-
24
18
0.0318
3.17
12-B-1
12-B-1
293.8
304.8
36
12
-
10X
64
34
10
-
24
18
0.0421
3.43
13-B-1
13-B-1
319.2
330.2
36
13
-
10X
64
38
14
-
24
18
0.0563
3.96
14-B-1
14-B-1
344.6
355.6
39
14
-
10X
70
40
16
-
24
18
0.0715
4.45
15-B-1
15-B-1
370
381
41
14
-
10X
74
40
16
-
24
18
0.0893
4.85
16-B-1
16-B-1
395.4
406.4
41
14
-
10X
74
40
16
-
24
18
0.11
5.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
VK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XBW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청