피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
B Ø 32 - Medium load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_32.prj},{NB=B32-102(0)},{ARTNR=B32-102},{CODE=B32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=58.8},{SX=0.0},{S1=25.5},{F1=1499},{S2=30.6},{F2=1799},{S3=34.4},{F3=2024},{SN=38.3},{FN=2252},{SB=48},{FB=2822},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.8 x 4},{DE=31},{DE1=31.000},{B=6.800},{RG1=58.800},{H=4.000},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B32-038
B32-038
32
16
38
185
0.000
38.000
9.5
1758
11.4
2109
12.8
2373
14.3
2646
16.3
6.8 x 4
B32-044
B32-044
32
16
44
158
0.000
44.000
11
1738
13.2
2086
14.9
2346
16.5
2607
18.9
6.8 x 4
B32-051
B32-051
32
16
51
134
0.000
51.000
12.8
1715
15.3
2050
17.2
2306
19.1
2559
23.1
6.8 x 4
B32-064
B32-064
32
16
64
99
0.000
64.000
16
1584
19.2
1901
21.6
2138
24
2376
28.5
6.8 x 4
B32-076
B32-076
32
16
76
80.5
0.000
76.000
19
1530
22.8
1835
25.7
2065
28.5
2294
34.2
6.8 x 4
B32-089
B32-089
32
16
89
69.1
0.000
89.000
22.3
1541
26.7
1845
30.0
2076
33.4
2308
40.4
6.8 x 4
B32-102
B32-102
32
16
102
58.8
0.000
102.000
25.5
1499
30.6
1799
34.4
2024
38.3
2252
48
6.8 x 4
B32-115
B32-115
32
16
115
51.5
0.000
115.000
28.8
1483
34.5
1777
38.8
1999
43.1
2220
54.3
6.8 x 4
B32-127
B32-127
32
16
127
44.8
0.000
127.000
31.8
1425
38.1
1707
42.9
1920
47.6
2132
59.2
6.8 x 4
B32-139
B32-139
32
16
139
42.3
0.000
139.000
35
1481
42
1777
46.9
1984
52.5
2221
65.3
6.8 x 4
B32-152
B32-152
32
16
152
37.8
0.000
152.000
38
1436
45.6
1724
51.3
1939
57
2155
73
6.8 x 4
B32-178
B32-178
32
16
178
32.5
0.000
178.000
44.5
1446
53.4
1736
60.1
1952
66.8
2171
84.5
6.8 x 4
B32-203
B32-203
32
16
203
28.9
0.000
203.000
50.8
1468
60.9
1760
68.5
1980
76.1
2199
96.9
6.8 x 4
B32-254
B32-254
32
16
254
21.4
0.000
254.000
63.5
1359
76.2
1631
85.7
1835
95.3
2039
120.9
6.8 x 4
B32-305
B32-305
32
16
305
18.3
0.000
305.000
76.3
1396
91.5
1674
103
1884
114.4
2094
146.9
6.8 x 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청