카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AZPA-MMK - Strain relief SKINTOP, metric metal short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AZPA-MMK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/azpa_mmk/azpa_mmk_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AZPA-17M25MB-BL1},{PARTNR=AZPA-17M25MB-BL1},{TYPE=NW17},{G=M25x1.5},{GX=25.0},{LG=8.0},{F=9.0-17.0},{FX=MIN},{H=75.1},{SW1=29},{SW2=27},{D=34.0},{E=31.8},{I=36.7},{WEIGHT=76.2},{VERS=6},{PPATH=azpa_mm_short_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
F
Ø Clamping range
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
I
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AZPA-10M12MB-...
AZPA-10M12MB-BL1
NW10
M12x1.5
6.5
3.5-7.0
54.0
16
20
24.7
17.7
21.6
24.1
FIPLOCK ONE AZPA-10M16MB-...
AZPA-10M16MB-BL1
NW10
M16x1.5
7.0
4.5-10.0
58.3
20
20
24.7
22.0
26.0
33.9
FIPLOCK ONE AZPA-12M16MB-...
AZPA-12M16MB-BL1
NW12
M16x1.5
7.0
4.5-10.0
60.3
20
22
28.5
22.0
27.0
37.7
FIPLOCK ONE AZPA-12M20MB-...
AZPA-12M20MB-BL1
NW12
M20x1.5
8.0
7.0-12.5
64.0
24
22
28.5
26.2
30.4
51.3
FIPLOCK ONE AZPA-17M20MB-...
AZPA-17M20MB-BL1
NW17
M20x1.5
8.0
7.0-13.0
73.1
24
27
34.0
26.2
31.2
57.6
FIPLOCK ONE AZPA-17M25MB-...
AZPA-17M25MB-BL1
NW17
M25x1.5
8.0
9.0-17.0
75.1
29
27
34.0
31.8
36.7
76.2
FIPLOCK ONE AZPA-23M25MB-...
AZPA-23M25MB-BL1
NW23
M25x1.5
8.0
9.0-17.0
75.1
29
36
41.7
31.8
36.7
83.4
FIPLOCK ONE AZPA-23M32MB-...
AZPA-23M32MB-BL1
NW23
M32x1.5
9.0
11.0-21.0
80.6
36
36
41.7
39.5
44.4
124.5
FIPLOCK ONE AZPA-29M32MB-...
AZPA-29M32MB-BL1
NW29
M32x1.5
9.0
11.0-21.0
80.9
36
41
48.4
39.5
44.8
128.2
FIPLOCK ONE AZPA-29M40MB-...
AZPA-29M40MB-BL1
NW29
M40x1.5
9.0
19.0-28.0
87.4
45
41
48.4
49.5
53.1
186.6
FIPLOCK ONE AZPA-36M40MB-...
AZPA-36M40MB-BL1
NW36
M40x1.5
9.0
19.0-28.0
100.3
45
52
59.7
49.5
55.0
221.1
FIPLOCK ONE AZPA-36M50MB-...
AZPA-36M50MB-BL1
NW36
M50x1.5
10.0
27.0-35.0
104.3
54
52
59.7
59.0
64.6
278.8
FIPLOCK ONE AZPA-48M50MB-...
AZPA-48M50MB-BL1
NW48
M50x1.5
10.0
27.0-35.0
104.3
54
65
71.0
59.0
64.0
297.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청