카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AWPA-MML - Fitting 90° curved elbow, metric, metal thread, long
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-MML + AEPA-MML
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_mml_aepa_mml/awpa_mml_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10M16MG-10},{PARTNR=AWPA-10M16MG-10},{NW=10},{G=M16x1.5},{GX=16.000},{L=10},{ID=8.7},{W=42.7},{H=46.5},{D=24.7},{E=26},{SW=14},{WEIGHT=27.2},{PU=10},{CTN=},{D2=20.800},{D3=10.200},{T=2.500},{L1=7.000},{HE=6.000},{HH=25.350},{H1=20.000},{H2=29.000},{H3=5.000},{H4=10.250},{H5=14.800},{IH=9.300},{HSW=18.700},{R1=7.100},{Z=0.000},{PPATH=awpa_mml_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
[mm]
W
Total height
[mm]
H
Installation width
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AWPA-10M12MB-...
AWPA-10M12MB-10
10
M12x1.5
10
5.7
42.7
45.5
24.7
24
11
24.2
FIPLOCK ONE AWPA-10M12MG-...
AWPA-10M12MG-10
10
M12x1.5
10
5.7
42.7
45.5
24.7
24
11
24.2
FIPLOCK ONE AWPA-10M16MB-...
AWPA-10M16MB-10
10
M16x1.5
10
8.7
42.7
46.5
24.7
26
14
27.2
FIPLOCK ONE AWPA-10M16MG-...
AWPA-10M16MG-10
10
M16x1.5
10
8.7
42.7
46.5
24.7
26
14
27.2
FIPLOCK ONE AWPA-12M16MB-...
AWPA-12M16MB-10
12
M16x1.5
10
9.0
46.5
49.5
28.5
27
14
30.1
FIPLOCK ONE AWPA-12M16MG-...
AWPA-12M16MG-10
12
M16x1.5
10
9.0
46.5
49.5
28.5
27
14
30.1
FIPLOCK ONE AWPA-12M20MB-...
AWPA-12M20MB-10
12
M20x1.5
10
12.8
46.5
51.0
28.5
30
18
35.2
FIPLOCK ONE AWPA-12M20MG-...
AWPA-12M20MG-10
12
M20x1.5
10
12.8
46.5
51.0
28.5
30
18
35.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청