AV13 - Female Straight
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av1320-20female20straight.prj},{NB=AV030032},{SHA256=a8EtIYo+X6dhftmY269HkzBNiEp2+5t+ys7La8VwltY=},{INAME=av030032},{NAME=av030032},{NNCUSTOM=AV13},{NTCUSTOM=Female Straight},{NBCUSTOM=AV030032},{LINACUSTOM=AV030032},{STEPFILE=AV030032},{PNGFILE=AV13},{DWGFILE=AV13},{CODE=AV030032},{TYPE=AV13 06 14},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/4},{D2=11.9},{D2IN=.469},{D3=16.0},{D3IN=.630},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=30.0},{L2IN=1.181},{CH=12},{G=19.0},{GOZ=.670},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV030011
AV030011
AV13 04 18
Brass Chemical Nickel Pla...
4
G1/8
9.0
.354
13.0
.512
7
.276
23.5
.925
9
10.0
.353
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV030031
AV030031
AV13 06 18
Brass Chemical Nickel Pla...
6
G1/8
11.9
.469
14.0
.551
7
.276
26.0
1.024
12
15.0
.529
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV030032
AV030032
AV13 06 14
Brass Chemical Nickel Pla...
6
G1/4
11.9
.469
16.0
.630
10
.394
30.0
1.181
12
19.0
.670
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV030041
AV030041
AV13 08 18
Brass Chemical Nickel Pla...
8
G1/8
13.7
.539
16.2
.638
7
.276
26.0
1.024
14
18.0
.635
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV030042
AV030042
AV13 08 14
Brass Chemical Nickel Pla...
8
G1/4
13.9
.547
16.0
.630
10
.394
30.0
1.181
14
22.0
.776
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV030052
AV030052
AV13 10 14
Brass Chemical Nickel Pla...
10
G1/4
15.9
.626
18.5
.728
10
.394
32.0
1.260
16
24.4
.861
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청