카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
AV - NFPA Series A, AV, HV Tierod Hydraulic or Air Cylinder
PHD
Cylinders
AV Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{phd/cylinders/av/av.prj},{NB=AB-1x0.25-Closed-Retract},{PRA=1},{A1=0.625},{A3=0.250},{A5=0.500},{A7=0.125},{DB1=0.359},{DB2=0.221},{FT1=0.313},{FT2=0.272},{NT1=0.190},{NT2=0.161},{NT3=0.250},{RT1=0.164},{RT2=0.136},{RT3=0.250},{TUBE=1.250},{TIE=0.164},{TIEMINDIA=0.136},{TIEXY=1.030},{PSTOL=0.001},{P5=0.966},{SIZE1=1.000},{ZE1=0.500},{ZE2=0.453},{ZE11=0.375},{ZE22=0.332},{NUTA=0.750},{HC=3.000},{HF=0.747},{HH=0.787},{HL1=0.164},{HL2=0.136},{HM1=0.164},{HM2=0.136},{SPRING=},{SERIES=A},{MOUNT=B},{TRUNION=0},{STK=0.25},{PORTS=},{CUSHION=},{SHOCKPAD=},{OVERSIZEDROD=},{STKADJ=},{RODLOK=},{KOPTION=},{MAGNET=},{RODEND=},{PORTLOCATION=},{SEAL=},{TOLERANCE=},{YOPTION=},{PLATING=},{SWITCH=},{RODACC=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
AM
[인치]
BD
[인치]
CD
[인치]
D
[인치]
DB
ⁿ/ₐ
DF
[인치]
DN
[인치]
E
[인치]
EW
[인치]
FT
ⁿ/ₐ
KM
ⁿ/ₐ
NT
ⁿ/ₐ
LB
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
RM
[인치]
RM1
[인치]
RT
ⁿ/ₐ
SD
[인치]
SD1
[인치]
SN
[인치]
TF
[인치]
TN
[인치]
UB
[인치]
UF
[인치]
V
[인치]
WA
[인치]
W1
[인치]
XB
[인치]
XT
[인치]
XY
[인치]
ZB
[인치]
ZG
[인치]
ZR
[인치]
AH47
A Rodlok
[인치]
CH47
C Rodlok
[인치]
EH47
E Rodlok
[인치]
FH47
F Rodlok
[인치]
HH47
H Rodlok
[인치]
JH47
J Rodlok
[인치]
KH47
K Rodlok
[인치]
LH47
L Rodlok
ⁿ/ₐ
MH47
M Rodlok
ⁿ/ₐ
NH47
N Rodlok
ⁿ/ₐ
OH47
O Rodlok
[인치]
QH47
Q Rodlok
[인치]
RH47
R Rodlok
[인치]
SH47
S Rodlok
[인치]
TH47
T Rodlok
[인치]
UH47
U Rodlok
[인치]
BDH47
BD Rodlok
[인치]
TNH47
TN Rodlok
[인치]
UW
Unit Weight
[lb]
APIS
Adder Per Inch Of Stroke
[lb]
WEIGHT
Weight
[lb]
AB-3/4x0.25
AV
3/4
#6-32
0.000
0.750
0.000
3/16
#8
0.000
0.625
1.000
0.250
1/4-28
5/8-18
8-32 x .18 DP
0.0
0.0
0.500
0.625
0.687
8-32 x .25 DP
1.312
1.812
1.312
1.500
0.625
0.000
2.000
0.000
0.156
0.000
0.562
0.562
0.750
0.00
0.000
0.00
0.250
3.063
1.000
0.622
0.728
0.500
2.25
8-32 UNC-2B
8-32 UNC-2B
10-32 UNF-2B
2.409
1.5
1.625
0.625
0.187
1.875
0.750
0.625
0.42
0.00
0.42
AB-1x0.25
AV
1
#8-32
0.000
1.000
0.000
1/4
#10
0.000
0.875
1.375
0.375
5/16-24
3/4-16
10-32 x .25 DP
0.0
0.0
0.875
0.750
0.812
8-32 x .25 DP
1.250
1.750
1.250
1.875
0.875
0.000
2.375
0.000
0.188
0.000
0.625
0.625
1.300
0.00
0.000
0.00
0.312
3.000
1.375
0.747
0.787
0.688
2.25
8-32 UNC-2B
8-32 UNC-2B
10-32 UNF-2B
2.756
1.5
1.625
0.625
0.250
1.875
1.000
0.875
0.87
0.00
0.87
AB-1-1/8x0.25
AV
1-1/8
#10-32
0.000
1.125
0.000
5/16
#10
0.000
1.000
1.500
0.375
3/8-24
1-14
10-32 x .25 DP
0.0
0.0
1.000
0.750
0.812
10-32 x .25 DP
1.250
1.750
1.250
2.000
1.000
0.000
2.500
0.000
0.219
0.000
0.625
0.625
1.125
0.00
0.000
0.00
0.375
3.000
1.500
0.747
0.787
0.750
2.25
10-32 UNF-2B
10-32 UNF-2B
10-32 UNF-2B
2.819
1.5
1.625
0.625
0.250
1.875
1.125
1.000
2.56
0.00
2.56
AVB-1-3/8x0.5
AV
1-3/8
N/A
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
N/A
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
N/A
N/A
N/A
0.000
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.95
0.00
0.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청