ATE-0000-010 - Accessories
CONTRINEX
Accessories
Sensor tester
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/accessories/sensor_tester/ate_0000_010.prj},{NB=ATE-0000-010},{ORDERNO=600-000-033},{TYPE=ATE-0000-010},{PT=Sensor tester},{S=All},{M=0},{ER=IP 40},{H=0},{SV=0},{O=0},{T=0},{SI=0.000},{SA=0},{TR=0},{OPR=0.000},{FM=0},{SM=0},{FT=0},{SFAS=0},{HS=0.000},{FL=0.000},{CT=0},{TH=0.000},{OP=0},{SSV=24 VDC},{MSSC=100},{OT=PNP, NPN, push-pull},{RBT=LiPo 9V 500 mAh},{BT=>2 hours at 50 mA},{CHT=Universal mobile phone charger},{CEPDF=Conformity_ATE_AAL-010.pdf},{WG=136.0},{ECCN=9030332},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{OM=0},{OMPDF=0},{A=8mm / M8},{B=32.4},{C=17.5},{D=M12x1},{E=4.0},{F=17.0},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Sensor type
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
SSV
Sensor supply voltage
[V]
MSSC
Max. sensor supply current
[mA]
OT
Output types
ⁿ/ₐ
RBT
Rechargeable battery type
ⁿ/ₐ
BT
Battery life
[mA]
CHT
Charger type
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
ATE-0000-010
600-000-033
Sensor tester
All
IP 40
24 VDC
100
PNP, NPN, push-pull
LiPo 9V 500 mAh
>2 hours at 50 mA
Universal mobile phone ch...
136.0
9030332
YES
YES
AAL-0000-010
622-000-016
Sensor tester
All
0
0
0
0
0
0
0
20.0
8506503
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청