카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958251-213 - Parts
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958251
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958251/as_958251_213_asmtab.prj},{NB=AS-958251-213-F1-Bottom},{MN=AS-958251-213},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11051-02},{SMN=433-37209-01},{FCMN=433-28339-01},{BMN=432-11223-06},{CBMN=433-12196-01},{EMN=071-0007},{BBMN=M8-UNF-200},{WBMN=M8-5/16},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958251_213_asmtpl.prj},{A=260},{AA=1},{AB=318.2497},{AC=245.3873},{AE=173.7758},{AF=63.6582},{B=180},{BA=88.9},{C=471.65},{D=133.4},{G=16.4},{H=11},{J=50},{E=108},{ES=61},{F2=139.7},{NW=85.9},{O=293.4},{P=294},{R=30.5},{S=7.925},{T=41.5},{U=34.925},{V=83.82}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958251-213
AS-958251-213
260
1
318.2497
245.3873
173.7758
63.6582
180
88.9
471.65
133.4
16.4
11
50
108
61
139.7
85.9
293.4
294
30.5
7.925
41.5
34.925
83.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청