AS 2 1F D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_d.prj},{NB=AS2201F-02-08SD},{GUI=AS22*1F-02-08SD},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-02-08SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=7.2},{L1=27.2},{L2=36.4},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.2},{L6=1.500},{L7=1.500},{L8=12.200},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=42},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D4=13.000},{RA=13.157},{RD=0.000},{RL=10.000},{D5=13.500},{D6=9.000},{D7=11.400},{N=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201F-M5-23D
AS12*1F-M5-23D
AS1201F-M5-23D
3.2
M5x0.8
8
8.4
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
1.500
0.600
8.700
27.4
12.7
10
AS1201F-M5-04D
AS12*1F-M5-04D
AS1201F-M5-04D
4.0
M5x0.8
8
9.3
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
1.500
0.600
8.900
27.4
12.7
10
AS1201F-M5-06D
AS12*1F-M5-06D
AS1201F-M5-06D
6.0
M5x0.8
8
11.6
9.6
4.7
18.1
22.9
11.7
31.0
0.7
1.500
0.600
9.500
27.4
13.5
10
AS2201F-01-23SD
AS22*1F-01-23SD
AS2201F-01-23SD
3.2
R1/8
12
8.4
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
1.500
0.600
8.900
31.6
12.7
20
AS2201F-01-04SD
AS22*1F-01-04SD
AS2201F-01-04SD
4.0
R1/8
12
9.3
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
1.500
0.600
8.900
31.6
12.7
21
AS2201F-01-06SD
AS22*1F-01-06SD
AS2201F-01-06SD
6.0
R1/8
12
11.6
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
1.500
0.600
9.500
31.6
13.5
21
AS2201F-01-08SD
AS22*1F-01-08SD
AS2201F-01-08SD
8.0
R1/8
12
15.2
14.2
7.2
25.3
32.4
13.4
34.7
1.2
1.500
1.500
12.200
31.6
18.5
23
AS2201F-01-10SD
AS22*1F-01-10SD
AS2201F-01-10SD
10.0
R1/8
12
18.5
14.2
7.2
35.3
44.5
15.3
34.7
1.2
1.500
2.000
13.500
31.6
21.0
25
AS2201F-02-04SD
AS22*1F-02-04SD
AS2201F-02-04SD
4.0
R1/4
17
10.4
18.5
7.2
25.2
34.4
17.7
40.2
1.2
1.500
1.500
10.400
34.7
16.0
40
AS2201F-02-06SD
AS22*1F-02-06SD
AS2201F-02-06SD
6.0
R1/4
17
12.8
18.5
7.2
25.2
34.4
17.7
40.2
1.2
1.500
1.500
11.100
34.7
17.0
40
AS2201F-02-08SD
AS22*1F-02-08SD
AS2201F-02-08SD
8.0
R1/4
17
15.2
18.5
7.2
27.2
36.4
17.7
40.2
1.2
1.500
1.500
12.200
34.7
18.5
42
AS2201F-02-10SD
AS22*1F-02-10SD
AS2201F-02-10SD
10.0
R1/4
17
18.5
18.5
7.2
35.3
44.5
18.3
40.2
1.2
1.500
2.000
13.900
34.7
21.0
44
AS3201F-02-06SD
AS32*1F-02-06SD
AS3201F-02-06SD
6.0
R1/4
19
12.8
23.0
9.8
27.8
39.3
21.3
54.8
1.2
1.500
2.000
11.100
49.3
17.0
73
AS3201F-02-08SD
AS32*1F-02-08SD
AS3201F-02-08SD
8.0
R1/4
19
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
21.3
54.8
1.2
1.500
2.000
12.200
49.3
18.5
76
AS3201F-02-10SD
AS32*1F-02-10SD
AS3201F-02-10SD
10.0
R1/4
19
18.5
23.0
9.8
31.8
43.3
21.3
54.8
1.2
1.500
2.000
13.500
49.3
21.0
80
AS3201F-02-12SD
AS32*1F-02-12SD
AS3201F-02-12SD
12.0
R1/4
19
20.9
23.0
9.8
32.8
44.3
21.3
54.8
1.2
1.500
2.000
14.200
49.3
22.0
82
AS3201F-03-06SD
AS32*1F-03-06SD
AS3201F-03-06SD
6.0
R3/8
19
12.8
23.0
9.8
27.8
39.3
19.8
52.6
1.2
1.500
1.500
11.100
47.4
17.0
77
AS3201F-03-08SD
AS32*1F-03-08SD
AS3201F-03-08SD
8.0
R3/8
19
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
19.8
52.6
1.2
1.500
1.500
12.200
47.4
18.5
79
AS3201F-03-10SD
AS32*1F-03-10SD
AS3201F-03-10SD
10.0
R3/8
19
18.5
23.0
9.8
31.8
43.3
19.8
52.6
1.2
1.500
2.000
13.500
47.4
21.0
81
AS3201F-03-12SD
AS32*1F-03-12SD
AS3201F-03-12SD
12.0
R3/8
19
20.9
23.0
9.8
32.8
44.3
19.8
52.6
1.2
1.500
2.000
14.200
47.4
22.0
83
AS4201F-04-10SD
AS42*1F-04-10SD
AS4201F-04-10SD
10.0
R1/2
24
18.5
28.6
12.4
33.6
47.9
24.5
62.9
1.2
1.500
2.000
13.500
55.8
21.0
141
AS4201F-04-12SD
AS42*1F-04-12SD
AS4201F-04-12SD
12.0
R1/2
24
20.9
28.6
12.4
35.2
49.5
24.5
62.9
1.2
1.500
2.000
14.200
55.8
22.0
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청