카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 115 - Male L
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_115.prj},{NB=11538},{CODE=11538},{A=G3/8},{AX=17.1450},{B=12.1},{C=26.0},{A1=G3/8},{A1X=17.1450},{B1=12.1},{SW=17.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=15.200},{DU=11.000},{SQX=4.000},{SQH=11.500},{SQS=4.000},{SQR=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11518
11518
G1/8
8.0
18.5
G1/8
8.0
10.0
100
11514
11514
G1/4
11.5
23.5
G1/4
11.5
13.0
50
11538
11538
G3/8
12.1
26.0
G3/8
12.1
17.0
25
11512
11512
G1/2
15.0
31.0
G1/2
15.0
21.0
25
11534
11534
G3/4
15.2
33.0
G3/4
15.2
25.0
5
11501
11501
G1'
16.3
39.0
G1''
16.3
30.0
5
1151814
1151814
G1/8
8.0
18.5
G1/4
10.0
10.0
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청