피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ArciTech Preassembled Drawers, Hight 94mm - ArciTech Preassembled Drawers, Hight 94mm
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
White
Preassemble drawer
Height 94 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/arcitech_double_wall_drawer/white/preassemble_drawer/hoehe_94/hoehe_94_asmtab.prj},{NB=9164362},{ARTICLENO=9164362},{CW=550},{NL=400.000},{W=495.500},{D=379.000},{PPATH=../../../silver/preassemble_drawer/hoehe_94/hoehe_94_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
CW
Cabinet width
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
ⁿ/ₐ
W
width
[mm]
D
depth
[mm]
9164311
9164311
275
270.000
220.500
249.000
9164312
9164312
275
300.000
220.500
279.000
9164313
9164313
275
350.000
220.500
329.000
9164314
9164314
275
400.000
220.500
379.000
9164315
9164315
275
450.000
220.500
429.000
9164316
9164316
275
500.000
220.500
479.000
9164317
9164317
275
550.000
220.500
529.000
9164318
9164318
275
650.000
220.500
629.000
9164319
9164319
300
270.000
245.500
249.000
9164320
9164320
300
300.000
245.500
279.000
9164321
9164321
300
350.000
245.500
329.000
9164322
9164322
300
400.000
245.500
379.000
9164323
9164323
300
450.000
245.500
429.000
9164324
9164324
300
500.000
245.500
479.000
9164325
9164325
300
550.000
245.500
529.000
9164326
9164326
300
650.000
245.500
629.000
9164327
9164327
350
270.000
295.500
249.000
9164328
9164328
350
300.000
295.500
279.000
9164329
9164329
350
350.000
295.500
329.000
9164330
9164330
350
400.000
295.500
379.000
9164331
9164331
350
450.000
295.500
429.000
9164332
9164332
350
500.000
295.500
479.000
9164333
9164333
350
550.000
295.500
529.000
9164334
9164334
350
650.000
295.500
629.000
9164335
9164335
400
270.000
345.500
249.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청