피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
APC 031 - SPLIT PLUMMER BLOCK HOUSINGS - SONL SERIES
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split plummer block housings - SONL series
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_plummer_block_housings_-_sonl_series/apc_031.prj},{NB=SKF_SONL 226-526 RA + C 2226 + FRB 11/230},{CA=86.000},{DA=230.000},{A=255.000},{A1=180.000},{A2=184.000},{AA=263.000},{AB=270.000},{DD1=145.000},{B1=103.000},{SS2=43.0},{H=335.000},{H0=406.000},{H1=180.000},{H2=60.000},{J=377.000},{J1=100.000},{L=450.000},{N=35.000},{N1=28.000},{S=135.000},{BBA=60.000},{BBB=195.000},{BBC=164.000},{DDB=128.000},{DDC=138.000},{GB=31.000},{J6=390.000},{N4=8.000},{P1=60.000},{P2=69.000},{R1=192.000},{R2=25.000},{O1=120.000},{O2=184.000},{P55=2550.000},{P90=980.000},{P120=700.000},{P150=650.000},{P180=850.000},{PA=340.000},{Q120=800.000},{Q150=460.000},{Q180=400.000},{MASS=84.000},{G=24.000},{AABRTT=665.000},{OLMIN=63.000},{OFMIN=0.900},{OLMAX=85.000},{SUPPRESS=0},{LNO=1},{DESIGNATION=SONL 226-526 + C 2226},{SEAL=},{COVER=},{RING=FRB 11/230},{OG=},{OILRING=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DDA
da - Shaft diameter
[mm]
BEARINGX
Designation bearing
ⁿ/ₐ
A
A - Base width
[mm]
H
H - Complete housing height
[mm]
H1
H1 - Spherical seat centre height
[mm]
L
L - Overall length
[mm]
HOUSING
Housing
ⁿ/ₐ
SLEEVE
ⁿ/ₐ
SKTS3
Seal kit for a through shaft
ⁿ/ₐ
LNO
Lock nut
ⁿ/ₐ
SKF_SONL 217-517 RA + 221...
SONL 217-517 + 2217
85
2217
163.000
230.000
125.000
330.000
SONL 217-517
H 317
TSO 217
1
SKF_SONL 217-517 + 22217 ...
SONL 217-517 + 22217 E
85
22217 E
163.000
230.000
125.000
330.000
SONL 217-517
TSO 217
1
SKF_SONL 217-517 RA + C 2...
SONL 217-517 + C 2217
85
C 2217
163.000
230.000
125.000
330.000
SONL 217-517
TSO 217
2
SKF_SONL 218-518 RA + 221...
SONL 218-518 + 2218
90
2218
170.000
245.000
135.000
360.000
SONL 218-518
H 318
TSO 218
1
SKF_SONL 218-518 + 22218 ...
SONL 218-518 + 22218 E
90
22218 E
170.000
245.000
135.000
360.000
SONL 218-518
TSO 218
1
SKF_SONL 218-518 RA + C 2...
SONL 218-518 + C 2218
90
C 2218
170.000
245.000
135.000
360.000
SONL 218-518
TSO 218
2
SKF_SONL 220-520 RA + 222...
SONL 220-520 + 2220
100
2220
186.000
270.000
145.000
400.000
SONL 220-520
TSO 220/3.7/16
1
SKF_SONL 220-520 + 22220 ...
SONL 220-520 + 22220 E
100
22220 E
186.000
270.000
145.000
400.000
SONL 220-520
TSO 220/3.7/16
1
SKF_SONL 220-520 RA + C 2...
SONL 220-520 + C 2220
100
C 2220
186.000
270.000
145.000
400.000
SONL 220-520
HA 320 E
TSO 220/3.7/16
2
SKF_SONL 222-522 RA + 222...
SONL 222-522 + 2222
110
2222
213.000
290.000
160.000
420.000
SONL 222-522
TSO 222
1
SKF_SONL 222-522 + 22222 ...
SONL 222-522 + 22222 E
110
22222 E
213.000
290.000
160.000
420.000
SONL 222-522
H 322 E
TSO 222
1
SKF_SONL 222-522 RA + C 2...
SONL 222-522 + C 2222
110
C 2222
213.000
290.000
160.000
420.000
SONL 222-522
TSO 222
2
SKF_SONL 224-524 + 22224
SONL 224-524 + 22224
120
22224
245.000
315.000
170.000
420.000
SONL 224-524
H 3124 L
TSO 224
1
SKF_SONL 226-526 + 22226
SONL 226-526 + 22226
130
22226
255.000
335.000
180.000
450.000
SONL 226-526
TSO 226
1
SKF_SONL 226-526 RA + C 2...
SONL 226-526 + C 2226
130
C 2226
255.000
335.000
180.000
450.000
SONL 226-526
H 3126 L
TSO 226
1
SKF_SONL 228-528 + 22228
SONL 228-528 + 22228
140
22228
260.000
355.000
190.000
500.000
SONL 228-528
HA 3128
TSO 228/4.15/16
1
SKF_SONL 228-528 RA + C 2...
SONL 228-528 + C 2228
140
C 2228
260.000
355.000
190.000
500.000
SONL 228-528
TSO 228/4.15/16
1
SKF_SONL 230-530 + 22230
SONL 230-530 + 22230
150
22230
260.000
375.000
200.000
540.000
SONL 230-530
HA 3130
TSO 230/5.3/16
1
SKF_SONL 230-530 RA + C 2...
SONL 230-530 + C 2230
150
C 2230
260.000
375.000
200.000
540.000
SONL 230-530
TSO 230/5.3/16
1
SKF_SONL 232-532 + 22232
SONL 232-532 + 22232
160
22232
278.000
406.000
215.000
560.000
SONL 232-532
H 3132
TSO 232
1
SKF_SONL 232-532 RA + C 2...
SONL 232-532 + C 2232
160
C 2232
278.000
406.000
215.000
560.000
SONL 232-532
TSO 232
1
SKF_SONL 234-534 + 22234 ...
SONL 234-534 + 22234 CC/W...
170
22234 CC/W33
310.000
440.000
235.000
610.000
SONL 234-534
TSO 234
1
SKF_SONL 234-534 RA + C 2...
SONL 234-534 + C 2234
170
C 2234
310.000
440.000
235.000
610.000
SONL 234-534
H 3134
TSO 234
1
SKF_SONL 236-536 + 22236 ...
SONL 236-536 + 22236 CC/W...
180
22236 CC/W33
320.000
455.000
245.000
650.000
SONL 236-536
TSO 236/6.7/16
1
SKF_SONL 238-538 + 22238 ...
SONL 238-538 + 22238 CC/W...
190
22238 CC/W33
330.000
480.000
260.000
720.000
SONL 238-538
HA 3136
TSO 236/6.7/16
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청