AP26 - Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap2620-20union.prj},{NB=AP160060},{SHA256=/HkpndyzI1AIQIQptMdHv4mgBfcLx4mp8tQ2Xo+WEc0=},{INAME=ap160060},{NAME=ap160060},{NNCUSTOM=AP26},{NTCUSTOM=Union},{NBCUSTOM=AP160060},{LINACUSTOM=AP160060},{STEPFILE=AP160060},{PNGFILE=AP26},{DWGFILE=AP26},{CODE=AP160060},{TYPE=AP26 12 12},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO1=12},{DTUBO2=12},{D1=19},{D1IN=.748},{D2=19},{D2IN=.748},{L1=42.0},{L1IN=1.654},{G=30.3},{GOZ=1.069},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO1
Øe Tube 1
[mm]
DTUBO2
Øe Tube 2
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP160010
AP160010
AP26 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9
.354
9
.354
28.0
1.102
5
.176
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP160030
AP160030
AP26 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12
.472
12
.472
34.6
1.362
12.5
.441
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP160040
AP160040
AP26 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14
.551
14
.551
35.0
1.378
14.6
.515
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP160050
AP160050
AP26 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16
.630
16
.630
38.6
1.520
18
.635
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP160060
AP160060
AP26 12 12
Brass Nickel Plated
12
12
19
.748
19
.748
42.0
1.654
30.3
1.069
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP163010
AP163010
AP26 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
12
.472
31.5
1.240
12.6
.444
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP164030
AP164030
AP26 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
14
.551
35.0
1.378
18.2
.642
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP165040
AP165040
AP26 10 08
Brass Nickel Plated
10
8
16
.630
16
.630
37.0
1.457
21.3
.751
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP166040
AP166040
AP26 12 08
Brass Nickel Plated
12
8
19
.748
14
.551
40.0
1.575
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP166050
AP166050
AP26 12 10
Brass Nickel Plated
12
10
19
.748
16
.630
41.0
1.614
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청