AMT24-QCH - Vertical stopper
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qch.prj},{NB=AMT24-QCH-W-50-30-Y},{CODE=AMT24-QCH},{TYPE=Vertical stopper},{MAT1=Aluminum},{MAT2=Steel},{SUR1=Natural oxidation},{SUR2=Blackening},{CAF=W},{BORE=50},{BUI=Y},{SEL=you},{BLO=Lever type carbon steel roller (adjustable hydraulic buffer)},{BUF=Bumper},{MED=Air (filtered by a filter element above 40μm)},{APP=Double acting: 0.15~1.0 Single-acting spring ejection: 0.2~1.0},{ENS=1.5},{TEM=-20~70(Not freeze)},{TOL=+1.0,0},{LUB=unnecessary},{INS=Flange type},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
SUR1
Cylinder surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Roller surface treatment
ⁿ/ₐ
JOU
journey
ⁿ/ₐ
SEL
Self-locking function
ⁿ/ₐ
BLO
Blocking method
ⁿ/ₐ
BUF
Buffer form
ⁿ/ₐ
TAKE
Takeover thread
ⁿ/ₐ
MED
Working medium
ⁿ/ₐ
APP
Applicable air pressure range(MPa)
ⁿ/ₐ
ENS
Ensure pressure resistance(MPa)
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature(℃)
ⁿ/ₐ
TOL
Stroke tolerance(mm)
ⁿ/ₐ
LUB
lubricating
ⁿ/ₐ
INS
Installation method
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
AD
ⁿ/ₐ
AE
ⁿ/ₐ
AF
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CA
ⁿ/ₐ
CB
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
KB
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
AMT24-QCH-W-50-30-Y
AMT24-QCH
Vertical stopper
Aluminum
Steel
Natural oxidation
Blackening
30
you
Lever type carbon steel r...
Bumper
PT1/8
Air (filtered by a filter...
Double acting: 0.15~1.0 S...
1.5
-20~70(Not freeze)
+1.0,0
unnecessary
Flange type
211.0
128.0
83.0
107.5
2.0
20.0
93.0
72.0
32.0
64.0
32.0
14.0
9.0
73.0
PT1/8
18
20
26
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청