카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
AMK - High inertia angle plate cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
High inertia angle plate cylinder (AMK Series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/amk_series/amk_asmtab.prj},{NB=AMK2-SD-L-2590(10-Clamp)},{MODEL=AMK2},{FM=-SD},{RC=},{SR=-L},{BORE=25},{ANGLESTROKE=9.5},{STROKE=10},{ANGLE=90},{COIL=},{SENSORNUM=},{SENSORSWITCH=},{POS=Clamp},{V=12},{Z=M8x1.25xdp11},{W=10},{B=40},{D=52},{T1=40},{Y=13.6},{S=40.5},{U=21},{E=23},{N1=27.5},{N2=10.5},{G=3},{F=4},{P1=9x7},{P2=M6x1xdp10},{P3=5.5},{M=51},{J=35},{K=7},{Q=14},{X=12-22},{AB=8},{AC=42},{AD=64},{AE=52},{AF=6.6},{AG=6.5},{PPATH=assemblies/amk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
ANGLESTROKE
Angle stroke
[mm]
ANGLE
Rotate angle
[°]
V
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
T1
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
M
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AMK2-SD-L-1290
AMK2
12
7.5
90
6
M3x0.5xdp5.5
5
25
33
15.5
8
27.5
14
11
68.0
45.5
28.5
15
5.5
2.5
3
6.5x4
M4x0.7x7
3.5
29
20
4
8
8-18
5.5
25
55
45
4.5
4.5
AMK2-SD-L-1690
AMK2
16
7.5
90
8
M5x0.8xdp6.5
7
29
37
20
13.2
29.5
15
14
68.0
45.5
31.5
15
5.5
2.5
3
6.5x4
M4x0.7x7
3.5
36
25
5
11
8-18
5.5
30
55
45
4.5
4.5
AMK2-SD-L-2090
AMK2
20
9.5
90
12
M8x1.25xdp11
10
36
47
36
13.6
35.5
18
18
92.5
72.0
32.0
28
9
3
4
9x7
M6x1xdp10
5.5
51
35
7
14
12-22
8
39
60
48
6.6
6.5
AMK2-SD-L-2590
AMK2
25
9.5
90
12
M8x1.25xdp11
10
40
52
40
13.6
40.5
21
23
93.5
73.0
32.0
27.5
10.5
3
4
9x7
M6x1xdp10
5.5
51
35
7
14
12-22
8
42
64
52
6.6
6.5
AMK2-SD-G-L-3290
AMK2
32
15.0
90
16
M10x1.5xdp12
14
45
49.5
34
14
4.5
-
30
113.5
81.5
45.5
31.5
10.5
5.5
6.5
9x7
M6x1xdp10
5.5
67
45
10
18
15-25
8
48
65
-
5.5
6.5
AMK2-SD-G-L-4090
AMK2
40
15.0
90
16
M10x1.5xdp12
14
52
57
40
15
5
-
30
114.5
75.0
53.0
29
9
5.5
6.5
9x7
M6x1xdp10
5.5
67
45
10
18
15-25
8
54
72
-
5.5
6.5
AMK2-SD-G-L-5090
AMK2
50
19.0
90
20
M12x1.75xdp15
17
64
71
50
19
7
-
37
132.0
86.5
63.0
34
11.5
5.5
7.5
11x8
M8x1.25xdp14
6.6
88
65
10
22
30-40
9
67
89
-
6.6
8.5
AMK2-SD-G-L-6390
AMK2
63
19.0
90
20
M12x1.75xdp15
17
77
84
60
19
7
-
48
135.0
90.0
62.5
34.5
10.5
5.5
7.5
14x10.5
M10x1.5xdp18
9
88
65
10
22
30-40
9
80
108
-
9
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청