피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Aluminum Die-cast Combi Hinge 30, Detachable, Alu Color
FATH
Pivot /Turn
Hinges
Surface Hinges
Aluminum Die-cast Hinges, Surface Mounted
Combi Hinges, Aluminum Die-cast
Powered by
CAD모델 선택
{fath/pivot_turn/hinges/surface_hinges/aluminum_die_cast_hinges/combi_hinges/al_d_c_co_hi_30_d_ac_asmtab.prj},{NB=095A3040L (0)},{PARTNR=095A3040L},{CH=left},{DESCRIPTION=30/40},{A1=17.5},{A2=22.5},{B1=29.5},{B2=38.5},{FAMAX=200},{FRMAX=550},{ROT=0},{WEIGHT=66.0},{CTN=83021000},{ID=144584},{CFM=../../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../../pictures/sym_rohs.png},{VER1=4},{VER2=1},{V=11},{PPATH=parts/al_d_c_co_hi_30_d_ac/al_d_c_co_hi_30_d_ac_asmtpl.prj},{EAN=4066061067501}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
CH
Combi Hinge
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
FAMAX
FAmax
[N]
FRMAX
FRmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
095A3025L
095A3025L
left
30/25
17.5
15.0
29.5
26.0
250
410
60.0
83021000
137425
4066061058301
095A3025R
095A3025R
right
30/25
15.0
17.5
26.0
29.5
250
410
60.0
83021000
137439
4066061058424
095A3030L
095A3030L
left
30/30
17.5
17.5
29.5
29.5
280
450
64.0
83021000
134145
4066061055928
095A3030R
095A3030R
right
30/30
17.5
17.5
29.5
29.5
280
450
64.0
83021000
134144
4066061055911
095A3035L
095A3035L
left
30/35
17.5
20.0
29.5
36.0
250
500
68.0
83021000
144582
4066061067495
095A3035R
095A3035R
right
30/35
20.0
17.5
36.0
29.5
250
500
68.0
83021000
144590
4066061067549
095A3040L
095A3040L
left
30/40
17.5
22.5
29.5
38.5
200
550
66.0
83021000
144584
4066061067501
095A3040R
095A3040R
right
30/40
22.5
17.5
38.5
29.5
200
550
66.0
83021000
144592
4066061067556
095A3045L
095A3045L
left
30/45
17.5
25.0
29.5
43.5
200
550
68.0
83021000
144585
4066061067518
095A3045R
095A3045R
right
30/45
25.0
17.5
43.5
29.5
200
550
68.0
83021000
144593
4066061067563
095A3050L
095A3050L
left
30/50
17.5
27.5
29.5
48.5
175
575
71.0
83021000
144587
4066061067525
095A3050R
095A3050R
right
30/50
27.5
17.5
48.5
29.5
175
575
71.0
83021000
144594
4066061067570
095A3060L
095A3060L
left
30/60
17.5
32.5
29.5
57.5
150
575
76.0
83021000
144588
4066061067532
095A3060R
095A3060R
right
30/60
32.5
17.5
57.5
29.5
150
575
76.0
83021000
144595
4066061067587
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청