AKQ01 03-G-Z - Profile universal parts ?¡è Hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/akq01_03-g-z_asmtab.prj},{NB=AKQ01-G-Z-7879A},{CODE=AKQ01-G-Z},{TYPE=X},{MAT=A6063_T5},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=7879A},{W=78},{L=79},{P=56},{S=52},{T=4.1},{APB=AIF31_M6_L12},{APN=6},{PPATH=akq01_03_g_z/assem/akq01_03_g_z_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
APB
Suitable screw
ⁿ/ₐ
APN
Number of applicable screws
ⁿ/ₐ
AKQ01-G-Z-3647
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
3647
36
47
28
21
4.1
AIF31_M4_L12
4
AKQ01-G-Z-4847
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
4847
48
47
28
31
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-4847A
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
4847A
48
47
30
31
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-4879
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
4879
48
79
56
31
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ01-G-Z-6247
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6247
62
47
28
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-6247A
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6247A
62
47
30
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-6263
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6263
62
63
37
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-6263A
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6263A
62
63
37
42
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ01-G-Z-6279
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6279
62
79
56
36
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ01-G-Z-6279A
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
6279A
62
79
56
42
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ01-G-Z-7879
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
7879
78
79
56
47
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ01-G-Z-7879A
AKQ01-G-Z
Cone type
A6063_T5
Natural anodizing
7879A
78
79
56
52
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ03-G-Z-3647
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
3647
36
47
28
21
4.1
AIF31_M4_L12
4
AKQ03-G-Z-4847
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
4847
48
47
28
31
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-4847A
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
4847A
48
47
30
31
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-4879
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
4879
48
79
56
31
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ03-G-Z-6247
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6247
62
47
28
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-6247A
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6247A
62
47
30
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-6263
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6263
62
63
37
36
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-6263A
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6263A
62
63
37
42
4.1
AIF31_M6_L12
4
AKQ03-G-Z-6279
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6279
62
79
56
36
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ03-G-Z-6279A
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
6279A
62
79
56
42
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ03-G-Z-7879
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
7879
78
79
56
47
4.1
AIF31_M6_L12
6
AKQ03-G-Z-7879A
AKQ03-G-Z
Cone type
A6063_T5
Black anodizing
7879A
78
79
56
52
4.1
AIF31_M6_L12
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청