피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Knurled, Thumb & Wing Screws
Thumb Screws - Knurled Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020600/p090575/aj-603.prj},{NB=AJ-636},{PN=AJ-636},{AMERSID=1133204},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREAD=M4 x 0.7},{A=10.000},{B=5.000},{C=19.000},{D=14.000},{MAT=Stainless Steel},{THDSKETCH1=4.000},{PITCHHELIXSPIRAL=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
A
A Head Diameter
[mm]
B
B Head Length
[mm]
C
C Length
[mm]
D
D Length Under Head
[mm]
MAT
Material
[mm]
AJ-603
AJ-603
1133197
-
-
M3 x 0.5
8.000
5.000
13.000
8.000
Stainless Steel
AJ-609
AJ-609
1133198
-
-
M3 x 0.5
8.000
5.000
16.000
11.000
Stainless Steel
AJ-612
AJ-612
1133199
-
-
M3 x 0.5
8.000
5.000
18.000
13.000
Stainless Steel
AJ-615
AJ-615
1133200
-
-
M3.5 x 0.6
8.000
5.000
13.000
8.000
Stainless Steel
AJ-624
AJ-624
1081882
-
-
M3.5 x 0.6
8.000
5.000
18.000
13.000
Stainless Steel
AJ-627
AJ-627
1133201
-
-
M4 x 0.7
10.000
5.000
14.000
9.000
Stainless Steel
AJ-630
AJ-630
1133202
-
-
M4 x 0.7
10.000
5.000
16.000
11.000
Stainless Steel
AJ-633
AJ-633
1133203
-
-
M4 x 0.7
10.000
5.000
18.000
13.000
Stainless Steel
AJ-636
AJ-636
1133204
-
-
M4 x 0.7
10.000
5.000
19.000
14.000
Stainless Steel
AJ-639
AJ-639
1133205
-
-
M4 x 0.7
10.000
5.000
21.000
16.000
Stainless Steel
AJ-642
AJ-642
1133206
-
-
M5 x 0.8
11.000
5.000
14.000
9.000
Stainless Steel
AJ-645
AJ-645
1133207
-
-
M5 x 0.8
11.000
5.000
16.000
11.000
Stainless Steel
AJ-648
AJ-648
1133208
-
-
M5 x 0.8
11.000
5.000
18.000
13.000
Stainless Steel
AJ-654
AJ-654
1133209
-
-
M5 x 0.8
11.000
5.000
21.000
16.000
Stainless Steel
AJ-657
AJ-657
1133210
-
-
M6 x 1
13.000
6.000
19.000
13.000
Stainless Steel
AJ-660
AJ-660
1133211
-
-
M6 x 1
13.000
6.000
21.000
14.000
Stainless Steel
AJ-663
AJ-663
1133212
-
-
M6 x 1
13.000
6.000
22.000
16.000
Stainless Steel
AJ-666
AJ-666
1133213
-
-
M6 x 1
13.000
6.000
24.000
18.000
Stainless Steel
AJ-669
AJ-669
1133214
-
-
M6 x 1
13.000
6.000
25.000
19.000
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청