피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AIAA,AIAB,AIAC,AIAD - Motor bracket - highly fixed type - suitable for stepper motors
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiaa-407.prj},{NB=AIAB86-34},{CODE=AIAB},{TYPE1=SYBJDJ },{TYPE2=GDGDX},{F=86},{C=34},{DH8=73.0},{PCD=98.4},{M=M6},{MX=6},{H=86.0},{H1=25},{E=9.0},{EX=9.0},{W=86},{B=119},{P=102.5},{T=16.5},{S=9.0},{FLGG=86.0},{ZKGG=73.0},{AZPCD=98.4},{AZK=∅6.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1783376822800.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
TYPE2
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
F
Suitable for motor flanges
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
DH8
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
GDC
Fixed side
ⁿ/ₐ
ZCC
Support side
ⁿ/ₐ
FLGG
Flange specifications
ⁿ/ₐ
ZKGG
Stop specifications
ⁿ/ₐ
AZPCD
Install P.C.D
ⁿ/ₐ
AZK
Mounting holes
ⁿ/ₐ
AIAA42-13
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
42
13
22.0
43.8
-
42.0
10
8.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA6 AISW6
AIUNA6 AIUN6
42.0
22.0
43.8
M3
AIAA42-17
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
42
17
22.0
43.8
-
42.0
15
4.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA8 AISW8
AIUNA8 AIUN8
42.0
22.0
43.8
M3
AIAA57-22
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
57
22
38.1
66.7
M4
57.0
20
6.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW10
AIFN10
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAA57-25
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
57
25
38.1
66.7
M4
57.0
20
3.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA10 AISW10 AISWA12 AI...
AIUNA10 AIUN10 AIUNA12 AI...
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAA57-28
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
57
28
38.1
66.7
M4
57.0
20
0.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW15
AIFN15
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAA86-28
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
86
28
73.0
98.4
M6
86.0
25
15.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AIFW15
AIFN15
86.0
73.0
98.4
∅6.5
AIAA57-30
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
57
30
38.1
66.7
M4
58.5
20
flat bottom
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA15 AISW15 AISWA20 AI...
AIUNA15 AIUN15 AIUNA20 AI...
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAA86-30
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
86
30
73.0
98.4
M6
86.0
25
13.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AISWA15 AISW15 AISWA20 AI...
AIUNA15 AIUN15 AIUNA20 AI...
86.0
73.0
98.4
∅4.5
AIAA86-34
AIAA
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Blackening
86
34
73.0
98.4
M6
86.0
25
9.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AIFW20
AIFN20
86.0
73.0
98.4
∅6.5
AIAB42-13
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
42
13
22.0
43.8
-
42.0
10
8.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA6 AISW6
AIUNA6 AIUN6
42.0
22.0
43.8
M3
AIAB42-17
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
42
17
22.0
43.8
-
42.0
15
4.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA8 AISW8
AIUNA8 AIUN8
42.0
22.0
43.8
M3
AIAB57-22
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
57
22
38.1
66.7
M4
57.0
20
6.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW10
AIFN10
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAB57-25
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
57
25
38.1
66.7
M4
57.0
20
3.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA10 AISW10 AISWA12 AI...
AIUNA10 AIUN10 AIUNA12 AI...
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAB57-28
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
57
28
38.1
66.7
M4
57.0
20
0.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW15
AIFN15
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAB86-28
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
86
28
73.0
98.4
M6
86.0
25
15.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AIFW15
AIFN15
86.0
73.0
98.4
∅6.5
AIAB57-30
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
57
30
38.1
66.7
M4
58.5
20
flat bottom
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA15 AISW15 AISWA20 AI...
AIUNA15 AIUN15 AIUNA20 AI...
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAB86-30
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
86
30
73.0
98.4
M6
86.0
25
13.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AISWA15 AISW15 AISWA20 AI...
AIUNA15 AIUN15 AIUNA20 AI...
86.0
73.0
98.4
∅4.5
AIAB86-34
AIAB
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
S45C
Electroless nickel platin...
86
34
73.0
98.4
M6
86.0
25
9.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AIFW20
AIFN20
86.0
73.0
98.4
∅6.5
AIAC42-13
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
42
13
22.0
43.8
-
42.0
10
8.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA6 AISW6
AIUNA6 AIUN6
42.0
22.0
43.8
M3
AIAC42-17
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
42
17
22.0
43.8
-
42.0
15
4.0
42
61
51.5
9.5
4.5
AISWA8 AISW8
AIUNA8 AIUN8
42.0
22.0
43.8
M3
AIAC57-22
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
57
22
38.1
66.7
M4
57.0
20
6.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW10
AIFN10
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAC57-25
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
57
25
38.1
66.7
M4
57.0
20
3.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA10 AISW10 AISWA12 AI...
AIUNA10 AIUN10 AIUNA12 AI...
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAC57-28
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
57
28
38.1
66.7
M4
57.0
20
0.5
57
82
69.5
12.5
6.6
AIFW15
AIFN15
57.0
38.1
66.7
∅4.5
AIAC86-28
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
86
28
73.0
98.4
M6
86.0
25
15.0
86
119
102.5
16.5
9.0
AIFW15
AIFN15
86.0
73.0
98.4
∅6.5
AIAC57-30
AIAC
Suitable for stepper moto...
Height fixed type
SUS304
-
57
30
38.1
66.7
M4
58.5
20
flat bottom
57
82
69.5
12.5
6.6
AISWA15 AISW15 AISWA20 AI...
AIUNA15 AIUN15 AIUNA20 AI...
57
38.1
66.7
∅4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LBT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable stepper motor
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MBE - 电机支座/一般型传动座·窄轨型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
AIFW - Ball screw support assembly - fixed side - square - side with holes
SRD-FA
04.03.2022
DMS30-CM - Screw linear module
DM-ROBOT
26.07.2023
SM23 - Stepper Motors, NEMA 23
WMBerg
06.06.2023
EAMH - clamping sleeve
Festo
22.03.2024
Motor bracket
Line Tech
10.08.2021
AIAQ,AIAR,AIAS,AIAZ - Motor bracket - highly fixed type - suitable for step...
SRD-FA
07.04.2023
FBS - Bush
CKD
13.07.2023
ZBV_ASM - connector sleeve
Festo
31.07.2023
E-TBMD, E-TBMD-S, E-TBMD-SET - Economy Motor Bracket - For Stepping Motor
Misumi
29.05.2023
NEMA 17 Stepper Motor
NSK
23.09.2022
LAT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable servo motor
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIF11 - Fixed seat · L-type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청