피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AFT51-CT45 105 - Conveyor chain wide flat chain/steel top chain/roller top chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aft51-ct45_105.prj},{NB=AFT51-CT105-103P-N1},{CODE=AFT51-CT105-103P},{TYPE=Wide flat chain},{MAT1=POM},{MAT2=SUS304},{COL=White},{N=1},{A=105},{B=26.0},{C=4.5},{PIT=35.5},{RAD=170.0},{LINK=webxxx},{PPATH=aft51-ct45_105/assem/aft51-ct45_105_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bolt material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
PIT
Pitch
ⁿ/ₐ
RAD
Minimum turning radius
ⁿ/ₐ
AFT51-CT45-44P-N1
AFT51-CT45-44P
Wide flat chain
POM
SUS304
White
44
22.0
3.0
24.5
150.0
AFT51-CT65-63P-N1
AFT51-CT65-63P
Wide flat chain
POM
SUS304
White
65
22.5
3.5
24.5
150.0
AFT51-CT85-83P-N1
AFT51-CT85-83P
Wide flat chain
POM
SUS304
White
85
25.5
4.0
33.5
160.0
AFT51-CT105-103P-N1
AFT51-CT105-103P
Wide flat chain
POM
SUS304
White
105
26.0
4.5
35.5
170.0
AFT51-CT65-63S-N1
AFT51-CT65-63S
Nail chain
POM
SUS304
White
65
23.0
4.5
24.5
150.0
AFT51-CT85-83S-N1
AFT51-CT85-83S
Nail chain
POM
SUS304
White
85
26.5
5.0
33.5
160.0
AFT51-CT105-103S-N1
AFT51-CT105-103S
Nail chain
POM
SUS304
White
105
27.5
6.0
35.5
170.0
AFT51-CT85-83G-N1
AFT51-CT85-83G
Roller top chain
POM
SUS304
White
85
40.5
19.0
33.5
160.0
AFT51-CT105-103G-N1
AFT51-CT105-103G
Roller top chain
POM
SUS304
White
105
41.0
20.0
35.5
170.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFT05-T45_105-4564_75105 - Conveying Profile
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT05-T45_105-H160 - Connector
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT15-CT45_105-WB - Tail drive mechanism
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT15-CT45-90SQ - 90° horizontal wheel drive
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT62 - Guardrail Accessories
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT15-CT45_105-RQ - Head Drive Mechanism
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT05-T45_105-H90-R500_1000 - 90°Horizontal Wheel Ordinary Elbow
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT15-CT45-180SQ - 180° horizontal wheel drive
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT15-TY-64210_88260 - Support Accessories Aluminum Profile Feet
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT05-LJT-XC-H38 - Guardrail accessories new guardrail
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT05-T45_105-V90 - 90° horizontal wheel elbow
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT31-LJT-NB - Guardrail accessories Adjusting rod
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT62-CAJ-NA - Guardrail accessories Guardrail clamp support
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AFT20 - Connecting Strip
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청