AFN 30 - Riser - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Aluminium Mold Bases Plastics
dme_standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/e/dme_standard/afn30.prj},{NB=AFN 30 196x296 88/3.4365},{REF=AFN 30},{SIZE=196 x 296},{W=196},{L=296},{T=88},{MAT=3.4365},{L1=130.0},{L2=107.5},{L3=76.000},{L4=23.500},{SD1=20.000},{SD2=36.000},{SD3=15.000},{SD4=9.000},{SD5=41.000},{SD6=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
MAT
Material
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
AFN 30 125x125 78/3.4365
AFN 30
125 x 125
125
125
78
3.4365
47.0
26.5
AFN 30 125x156 78/3.4365
AFN 30
125 x 156
125
156
78
3.4365
62.5
42.0
AFN 30 125x196 78/3.4365
AFN 30
125 x 196
125
196
78
3.4365
82.5
62.0
AFN 30 125x246 78/3.4365
AFN 30
125 x 246
125
246
78
3.4365
107.5
87.0
AFN 30 125x296 78/3.4365
AFN 30
125 x 296
125
296
78
3.4365
132.5
112.0
AFN 30 156x156 78/3.4365
AFN 30
156 x 156
156
156
78
3.4365
60.0
37.5
AFN 30 156x196 78/3.4365
AFN 30
156 x 196
156
196
78
3.4365
80.0
57.5
AFN 30 156x246 78/3.4365
AFN 30
156 x 246
156
246
78
3.4365
105.0
82.0
AFN 30 156x296 78/3.4365
AFN 30
156 x 296
156
296
78
3.4365
130.0
107.5
AFN 30 156x346 78/3.4365
AFN 30
156 x 346
156
346
78
3.4365
155.0
132.5
AFN 30 156x396 78/3.4365
AFN 30
156 x 396
156
396
78
3.4365
180.0
157.5
AFN 30 196x196 88/3.4365
AFN 30
196 x 196
196
196
88
3.4365
80.0
57.5
AFN 30 196x246 88/3.4365
AFN 30
196 x 246
196
246
88
3.4365
105.0
82.0
AFN 30 196x296 88/3.4365
AFN 30
196 x 296
196
296
88
3.4365
130.0
107.5
AFN 30 196x346 88/3.4365
AFN 30
196 x 346
196
346
88
3.4365
155.0
132.5
AFN 30 196x396 88/3.4365
AFN 30
196 x 396
196
396
88
3.4365
180.0
157.5
AFN 30 196x446 88/3.4365
AFN 30
196 x 446
196
446
88
3.4365
205.0
182.5
AFN 30 196x496 88/3.4365
AFN 30
196 x 496
196
496
88
3.4365
230.0
207.5
AFN 30 246x246 88/3.4365
AFN 30
246 x 246
246
246
88
3.4365
100.0
74.5
AFN 30 246x296 88/3.4365
AFN 30
246 x 296
246
296
88
3.4365
125.0
99.5
AFN 30 246x346 88/3.4365
AFN 30
246 x 346
246
346
88
3.4365
150.0
124.5
AFN 30 246x396 88/3.4365
AFN 30
246 x 396
246
396
88
3.4365
175.0
149.5
AFN 30 246x446 88/3.4365
AFN 30
246 x 446
246
446
88
3.4365
200.0
174.5
AFN 30 246x496 88/3.4365
AFN 30
246 x 496
246
496
88
3.4365
225.0
199.5
AFN 30 246x546 88/3.4365
AFN 30
246 x 546
246
546
88
3.4365
250.0
224.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청